客户应用

具有远见的现代化

  • 2020/7/21
  • 模块化WAGO-I/O-SYSTEM和WTG协议转换器可实现Greifswald地区复杂区域供热系统的轻松管理。

    Greifswald依赖区域供热。约70%的人口,近2万居民用它来取暖并获取热水——与全国14%的平均水平相比,这一数据十分惊人。自1958年,第一座火力发电厂投入运行以来,越来越多的新电厂相继成立。1983年,东德两大核电厂中的一家开始为该市提供废热和电力。直至1990年,一条长达24千米的区域供热线路才从Lubmin核电厂延伸至Greifswald。

    民主德国解体后,核电厂也随之宣告倒闭。经证实,核电厂存在严重安全违规行为且符合FRG标准的调整费用也将非常昂贵。1990年,发电厂停止运营,并于四年后拆除了地上供电线路。1990至1993年年间,位于Lubmin的一家燃油供热厂暂时向Greifswald提供热能。

    核电厂关停之后,Greifswald继续维持着自身的区域供热并在1991年成立了Fernwärme Greifswald GmbH公司,以为其提供支持。自此,该地区推出一项新的能源理念:重建城市管道系统,并在短短五年内建成四座新型发电厂。之后,三个带有内燃机系统的热电联产厂以及一个带有燃气轮机系统和废热锅炉的热电厂便开始提供热能和电力。而电力则仅在市区范围内的高效热电联产厂进行生产。

    温度调节设备与过压保护装置分属不同厂商,而万可 WTG 设备可实现变电站跨品牌互联互通。

    弗兰克・赖斯曼,格赖夫斯瓦尔德市政公用事业公司 电网控制技术主管

    高效热电联产

    复杂的区域供热网络需要智能化管理系统,以实现高效运营,并防止可能出现的故障或运行中断情况。因此,负责中央网络的两大电厂通过市中心的网络连接站实现热互联。同时,这里也是两大主要网络之间进行热能传输的地方。由于历史原因,这两大网络的最大供应温度和压力均不同,所以最初是通过热交换器实现连接的。

    为了确保高效且无故障的供应,系统自动进行热量传输。根据外部温度,系统记录并自动设置热量需求所需的供应温度。通过这种方式,可按需调节来自区域供热系统的热能以满足个体消费。

    随着远动控制硬件的淘汰,Greifswald市政单位决定用WAGO解决方案取代远动控制站及数据集中器内的组件。2016年10月,模块化且独立于现场总线的 WAGO-I/O-SYSTEM 750系列产品投入使用。不过,Greifswald的独特之处在于,将远动控制网关(WTG)作为应用程序集成至I/O系统。之前,通过不同接口连接至网络控制站的“远动控制站”和“数据集中器”模块现借助公共双向接口即可实现连接。

    可扩展且独立于制造商

    当网络控制站的本地控制设备连接至I/O系统的模拟量和数字量输入和输出阵列时,万可WTG通过串行通道记录传输站中的调热器数据。这体现了远动控制网关的核心特性。“调热器和过压保护装置来自于不同制造商,”Greifswald市政单位网络技术主管Frank Reißmann解释道。“而借助WAGO WTG,我们可不受制造商限制轻松连接各个变电站。”

    协议转换可通过WAGO WTG中的PLC功能实现。借此,可记录多达9条远动线路、最多16个变电站的数据。此外,操作人员还可通过FTP数据传输和基于Web的管理——即通过Web浏览器而不受平台约束——自主添加用户并进行系统调整。

    辅以开放式结构,WAGO系统还可带来高度灵活性,并为Greifswald市政单位创造可持续发展的未来:毕竟,现代化是一个连续的过程。目前,该地区已拥有一座涵盖一个远动控制站及31个热能控制器的变电站。未来几年内还将建成9个远动控制站——凭借万可开放式、可扩展解决方案,这一目标可轻松实现且十分可靠。

    文:Daniel Wiese | WAGO

    图: Thorsten Sienk

    您的万可联系人

    客户咨询