产品信息
解决方案
行业趋势
官方商城
关于我们
客户服务
下载中心
发电和配电行业的首要目标是确保安全可靠供电。WAGO可为此提供从连接技术到自动化解决方案的完整产品系列,安全性高且品质卓越。
生态电厂的运营商激烈追求低价电力,因而在安装系统时极为注重效率和经济性。他们还需要将特定规模的系统连接到电网运营商的控制系统,以便可以根据需要进行远程控制。远动通信因而成为必然。
无论是发电厂、储能系统还是负载客户:在中压连接方面,客户变电站均需要通过远动技术进行连接。尽管TCR(技术连接规则)因电网运营商而异,但在德国约四分之三的中压电网地区,万可客户变电站软件应用让您可在十分钟内建立连接,因为该应用是适用于各种电网区域的标准化、预配置软件。
电厂控制器帮助电厂在电网连接点(GCP)实现与电网兼容的馈电管理。
万可电厂控制产品使电厂运营商和系统集成商能够满足这些设置在电网侧的控制器的要求,灵活可靠。该解决方案符合VDE-AR-N 4110和4120标准要求。
适于标准和极端环境
坚固耐用、耐受性强:无论是温度波动、振动、冲击还是电磁干扰,都能根据您的需求对远动技术进行调整。万可750系列PLC——适于标准环境或极端环境应用。
能源监控是提高能源分配和过程效率的基础。我们的配套能源测量产品可为您减少能源数据收集方面的工作量和相关支出。电能表适用于计费相关测量点。
无论是简单应用还是具有更高功率需求的自动化应用,万可的高效电源产品都能始终为用户提供恒定电压。万可提供不停电电源(UPS)、缓冲模块、冗余模块和各种电子断路器(ECB),促进整体系统无缝升级。
万可交换机系列凭借出色的电气和机械特性确保您的以太网网络基础设施具备可扩展能力。
这些坚固耐用的交换机专为工业应用而设计,且完全符合IEEE 802.3、IEEE 802.3u和IEEE 802.3ab标准。
作为市场领导者,我们提供丰富的轨装式接线端子选择。在这里可以找到适合各种应用的优质轨装式接线端子,以及对常见问题的解答!高性能产品组合为您的控制柜提供理想解决方案!