产品信息
解决方案
行业趋势
官方商城
关于我们
客户服务
下载中心
NTT数据和万可如何为数据中心节约能源
数字应用、云计算和人工智能在全球范围内迅速发展。NTT全球数据中心在整个EMEA地区运营45个数据中心,旨在通过WAGO组件实现AI和自动化来降低电力消耗。该协作展示了数据收集、分析和效率提升的结合方式。
现行法规要求我们必须在 2027 年前完成节能降耗工作,并降低既有建筑的电源使用效率(PUE),因此节能是我们的首要目标。
NTT数据和WAGO如何为数据中心节约能源
数据中心的能源消耗,包括冷却、照明和其他基础设施组件,是非常显着的。目前的建筑和能源准则不仅要求在2027年之前减少CO2排放,而且要求提高能源效率。
下载客户应用报告
NTT全球数据中心拥有500,000平方米的数据中心空间,分布在20多个国家/地区,是行业中的关键成员,专注于能源和成本节约机会。AI在优化这些位置方面起着核心作用。通过将人工智能与WAGO的自动化组件相结合,NTT可以监控、调节和控制能源基础设施,从而实现大幅节约。
项目中安装的万可产品详细信息
可编程逻辑控制器(PLC)为机器和系统提供经济高效的自动化解决方案。它们以高性能、低功耗、多功能接口、紧凑型和高安全标准而闻名。
关键优势:
通过CODESYS编程,符合IEC 61131-1标准 — 可扩展计算能力
适于极端环境应用
与WAGO I/O System 750完美结合
了解更多
边缘计算将云功能直接集成到机器中,确保无缝的IT和OT连接。万可广泛的高性能边缘控制器和计算机产品系列使用IPC满足更高的性能和速度要求。
极高的运算能力
轻松实现云连接
高安全标准