产品信息
解决方案
行业趋势
官方商城
关于我们
客户服务
下载中心
接插式电气安装和可调节的房间自动化如何助力打造现代工作环境。
在Berliner Volksbank区,借助房间自动化和传统电气安装之间的协同作用,减少了规划工作并将接口损耗降至最低。BAUER Elektroanlagen负责具体实施。
来自客户和项目合作伙伴的真知灼见。
对我们而言,这正是这座建筑与众不同之处:我们不仅承接楼宇自控系统工程,还完成了全部电气安装工程,这种一体化模式实属少见,由此产生了显著的协同效益。
为了管理房间自动化,BAUER Elektroanlagen选择了万可flexROOM®应用程序。
可扩展、灵活性高:适于满足多种楼宇需求
综合功能:照明、遮阳和房间温度控制
能源效率:达到DIN EN 15232标准能效等级A
可持续发展:支持DGNB和LEED等绿色楼宇认证
房间自动化功能被集成到配电箱中。通过DALI控制照明,并且通过SMI控制遮阳。通过制冷帆和模拟控制阀实现室温控制。
BAUER Elektroanlagen依托WINSTA®进行电气安装。
即插即用原理:预置电缆可轻松进行现场连接
节省时间:快速安装,无需复杂布线
防错机制:标准化连接器可减少布线错误
易于维护:轻松重新接线
其他优势:由于固定接插式安装,WINSTA®无需对工作场所插座进行重复检查,因此不会中断工作流
详细了解项目中使用的解决方案
万可flexROOM®多功能楼宇自动化解决方案应用程序,可实现照明、防晒和温度控制,无需任何编程。该应用程序是大中型办公和行政楼宇的理想之选,可用于新建楼宇和能源升级。
优势:
轻松配置,无需编程
灵活适应个性化使用条件
通过HTTPS和SFTP进行安全配置
基于HTML5的现代Web可视化
满足安装和操作方面的所有能效和功能标准(DGNB、LEED等)
了解更多
显示产品列表
快速、接插式且无故障,电气安装就应如此。凭借WINSTA®,万可提供能够满足楼宇安装各种要求的接插式连接器系统。对于每种应用,您都可以找到合适的插头和插座、嵌入式设备连接器、PCB板用连接器、分线用连接器、电缆组件和配电箱。
柏林视频拍摄的幕后故事