主题

自动化无需编程

楼宇自动化依赖于执行一系列非常相似的任务。所有不同的楼宇系统,例如照明、遮阳、供暖、空调和通风,均需要控制和调节。万可正在推出其“楼宇控制应用”,用于执行这些任务。该软件无需任何编程即可投入使用。

楼宇自动化专注于根据房间的具体用途提供最佳照明和气候控制。该目标意味着照明、空调和遮阳控制系统必须完美地协同工作。控制器根据操作者的要求和输入执行特定操作,这些输入可能来自开关、状态检测器、室内恒温器或气象站。尽管这些过程有助于实现标准化,但迄今为止,大多数解决方案都需要自定义编程。相比之下,万可为您提供了现成的应用解决方案。


优势:

  • 适用于楼宇自动化灵活应用的预编程解决方案

  • 无需编程知识即可轻松配置和调试

  • 用于高级可视化选项的集成仪表板

  • 连接万可云建筑运营及控制方案,在世界任何地方都可访问所有数据



楼宇用途应用解决方案

轻松实现灵活的楼宇自动化

根据需求灵活调整自动化

万可新推出的“楼宇控制应用”与众不同:系统集成商无需编程,只需通过配置即可编译所有功能并轻松投入运行。根据特定用途灵活调整自动化也无需自定义编程,只需通过现代化网络界面进行简单配置即可。调试后操作系统的界面也基于现代的可视化网络。集成仪表板具有多个用于呈现和操作设备的可视化对象。始终通过标准的网络浏览器访问系统。

楼宇控制应用

预编程的万可楼宇控制应用提供照明、遮阳、供暖、空调和通风系统所需的全部功能。基于网络的用户界面为操作者提供了楼宇中所有子系统的概览,并提供了各种监控功能。该系统还提供故障触发报警。应用数据可以选择性地传输到万可云楼宇运行和控制。这种组合实现了一个全面解决方案,也是中央监控、数据分析和分布式物业运行的理想选择。

  • DALI-2、KNX、EnOcean®、三相电力测量模块和Modbus TCP的连接

  • 用于温度控制、遮阳和照明控制的高级功能

轻松高效的中央楼宇管理

万可云“楼宇运行和控制软件”非常适合开始基于云的楼宇管理。

mm-31018_key-visuals-industrie-sectors_building_2000x1125.jpg

楼宇自动化

从楼宇电气安装到楼宇自动化的可靠合作伙伴

万可(WAGO)控制器系列

适用于各类应用场景的PLC解决方案

controller_neu_pfc200_p_ur_0750_8206_000_xx_2000x1500.jpg

PFC200控制器

凭借CODESYS (CODESYS V3)和Linux®,PFC200控制器可简化项目的设计、控制和可视化。

万可联系人

更多服务项目: