照明管理撬动更高效率
人造光可以照亮生活空间、办公大楼和生产车间,还可点亮夜色笼罩下的街道,并让地标建筑熠熠生辉。事实上,目前照明能耗占到全球电量消耗的19%。但从企业角度,还有另外一个方面应加以考虑,那就是系统效率。这方面最大的影响因素是能源成本,在照明系统的总体成本中占比约为70%。无论是在升级还是采购新产品时,每个照明系统都应达到最优的节能效果,这对未来的成本节省有显著的作用。
现代照明需要实现操作便捷、节能高效两大优势。所有这些均基于一种假设——成熟的规划、优化安装和智能照明控制可充分挖掘系统潜能。基于以上功能,便可实现保护环境、降低能源成本、改善工作环境和楼宇环境的目的,同时提高了调试、维护和转换效率。例如,只需通过一个图形界面即可轻松配置现代照明管理解决方案。因此,复杂的安装和繁琐的编程已然成为过去。
选择万可的原因:
理想的照明质量
提高用户舒适度
高能效运行
调试简单,无需任何编程
维护和转换快速、简单
WINSTA®接插式连接器系统可轻松满足楼宇安装的严苛要求。系统可实现简便的接插式电气连接 - 使电气连接迅速、安全、无误。所用组件经质量测试,确保提供准确且及时的安装。