隧道施工需要采用先进的机器和设备。Demostene + Partner AG开发了“SociétéSuisse des Explosifs(SSE)”混装车系统“Module de Repompage et de Sensibilisation d’Emulsion (Morse)”中的全新控制器,从概念设计到最后安装的全过程均由该公司完成。该系统由WAGO-I/O-SYSTEM 750控制,且凭借最新的XTR产品在极端条件下也有卓越表现。
BLS修建的勒奇山隧道已经开通100年多了。自1906年10月15日破土动工后,无数坑道施工工人日日冒着生命危险在尘土飞扬的黑暗隧道中工作。山体内异常闷热,气温常常高达32 °C,而且钻机的轰鸣声和随之而来的爆炸一直威胁着他们的健康。身体衰弱、疾病缠身并且经常过早死亡:一个世纪以前,在极端条件下工作根本没有任何保障。然而,在2014年,这种情况终于得以改变。如今,先进的机器设备可加速隧道施工。但是,还有一点保持不变:由于长期存在振动、布满灰尘和污垢、高温而且照明条件有限,隧道施工过程中工人、机器和电子设备要承受各种恶劣条件,并且必须常年在这种条件下工作。对于由先进电子系统控制的机器设备而言,周遭环境产生的影响尤为严重。

型号 750-1605/040-000
电位分配; 16通道,24 V; Extreme