标记媒介

各种标记均可打印

万可(WAGO)能够提供适用于所有控制柜任务的合适标记媒介—无论是接线端子标记、电缆和导线标记还是设备标记。通过Smart Printer热转移打印机与Smart Scrip软件的搭配使用,能够轻松完成快速打印。

标记材料采用卷轴式收卷设计,可实现快速装配。也可按需单独取用,例如TOPJOB® S标记条(2009-110)。安装时先固定起始端,随后沿对应区域顺势拉过即可完成定位,免去了逐一卡装的繁琐操作。

按订单需求进行标记,并充分利用材料,从而也减少了不必要的浪费。根据预期用途,所选定导线及设备标记牌提供有白色、红色、黄色、蓝色或绿色,可供选择。

接线端子标记系统

  • 支持多行编辑的标记条可对控制柜进行清晰、详细的标记

  • WMB卷装标记牌适于多种尺寸的接线端子——可满足标准应用需要。

线缆标记

  • 多种产品类型:标识套管、不干胶标签、穿线式线缆标记或热缩套管标记

  • 多种标记尺寸

设备标记

  • 多种标签(例如:可打印的纤维材料标签)、按钮用标记和铭牌可供选择,利于优化设备和控制柜标记。

  • 标记材料提供丰富颜色与尺寸

-RS39253.jpg

“您提供了出色的解决方案!”

我们深信TOPJOB® S 系列兼具卓越的多功能性与出色性能。然而,那些日复一日在实际作业中使用它的用户,又会作何评价呢?专访瑞士Uetendorf的Bieri Elektrotechnik AG总经理Michael Bieri先生。

精确的组件标记:带切割装置的万可热转移打印机Smart Printer

我们认为我们的低成本打印机表现非凡 - 其标记材料也很棒。但比产品本身更加重要的是所有设备能否完美契合 - 因为只有能够方便且无误地打印标记数据,控制柜内价格低廉的标记才有效。这正是万可标记系列能够实现的目标。另外,万可的新版Smart Script标记软件还增加了另一个元素。

万可Smart Script标记软件

创建并打印定制标记解决方案的理想标记软件!
万可Smart Printer热转移打印机与标记软件相结合,为单个组件(例如接线端子、标签、铭牌和导线标记牌)以及整个配电箱和控制柜标记形成高效、经济的解决方案。

您的万可联系人

Additional service offerings: