标记软件

万可Smart Script标记软件

创建并打印定制标记解决方案的理想标记软件!
万可Smart Printer热转移打印机与标记软件相结合,为单个组件(例如接线端子、标签、铭牌和导线标记牌)以及整个配电箱和控制柜标记形成高效、经济的解决方案。

数据导入

创建示意图后,必须将数据从规划软件传输至打印机。得益于EPLAN、WSCAD和ZUKEN中的CAE接口,系统完全自动执行本操作。此外,数据也可在CAE系统中独立传输,在Smart Script中可通过使用Excel文件导入数据。

编辑/配置

自定义格式通过多种不同的功能可标记具有表结构的铭牌,包括条形码或多行接线端子:

  • 元素:条形码、文本框、图像、图标

  • 格式:字体大小,对齐

  • 项目属性:工作方向、裁切标记、材料信息

项目管理

Smart Script可用于优化管理标记项目。以下因素确保这一点:

  • 从资源管理器镜像项目结构

  • 可访问多个驱动器

  • 轻松发现项目(通过搜索、筛选或收藏夹)

打印作业

Smart Script在打印自定义标记解决方案方面具有以下优势:

  • 同时管理多台打印机(例如,更新、添加网络/USB、重命名)

  • 根据所使用材料自定义打印设置

  • 打印作业启动时显示当前可用性

Smart Script:快速、简单、正确标记

Smart Script让一切变得更简单:与Smart Printer热转移打印机配合使用,Smart Script标记软件可提供由专家开发并根据用户需求精确定制的出色标记系统。

超级链接

正确的标记对于确保清晰布线、易于维护的安装工作不可或缺。万可为实施正确的标记方案以及配置您的轨装接线端子和控制柜提供了多种选择,以实现降本增效。

最新下载

热转移Smart Printer

beschriftung_2000x1500px.jpg

万可热转移Smart Printer助力节约成本

  • 标记持久、耐涂抹、抗刮蹭

  • 经济实惠的标记助力降低采购成本

  • 节省打印和粘贴标记时间

  • 几乎适于任意控制柜标记应用

  • 安装简便

精确的组件标记:带切割装置的万可热转移打印机Smart Printer

我们认为我们的低成本打印机表现非凡 - 其标记材料也很棒。但比产品本身更加重要的是所有设备能否完美契合 - 因为只有能够方便且无误地打印标记数据,控制柜内价格低廉的标记才有效。这正是万可标记系列能够实现的目标。另外,万可的新版Smart Script标记软件还增加了另一个元素。

全系列标识方案

WAGO可为控制柜内各类标识工作提供适配的标识耗材 —— 无论是端子排标识、线缆导线标识,还是设备面板标识。配合智能编辑软件 Smart Script,热转印智能标签打印机(Smart Printer)即可快速、便捷地完成打印作业。

buehne_beschriftung_2000x1500.jpg

控制柜更清晰

万可标记解决方案相关信息一览!

万可联系人

客户咨询