完善电压保证

四款全新不间断电源(UPS)产品

  • 5/9/2020
  • 控制电压中断可能会导致故障和数据丢失。这促使万可对其UPS充电器/控制器、电容缓冲模块和纯铅电池模块进行了精心研发,这四款功能强大的产品能够可靠稳定地输出高达40 A的控制电压。

    万可的UPS充电器和控制器使用基于电池的缓冲解决方案,仅需一个充电器/控制器即可获得高达40 A的高负载电流。这一解决方案通过高充电电流可实现更快的电池充电,充电电流能够以1-4 A的区间进行设置以适应电池容量。

    用于UPS的新型纯铅电池模块具有以下特点:工作温度范围为-40°C至60°C,并且具有较高的电阻:高达4 A的高充电电流有效加快了充电速度。这意味着电池模块可以提供尽可能的可靠性——为用户提供长达十年的可靠保障。

    万可的电容缓冲模块能够可靠地缓冲40 A负载电流超过300 ms,5 A电流缓冲时长高达6.6 s,从而能够有效防止短时电源故障。当缓冲电压低于20V D C时,这些缓冲模块还可强制关机以防止PLC、HMI和IPC出现意外状况。

    优势概览

    • 仅需一套充电控制器与缓冲单元,即可实现多路大负载电流缓冲

    • 耐用型快充电池模组,可适应严苛环境温度工况

    • 硬件级缓冲单元停机保护,保障数据安全留存



    相关产品

    电容缓冲模块; 24 VDC输入电压; 24 VDC输出电压; 40 A输出电流; 缓冲时间:0.3 … 6.6 s
    型号 787-916

    电容缓冲模块; 24 VDC输入电压; 24 VDC输出电压; 40 A输出电流; 缓冲时间:0.3 … 6.6 s

    电容缓冲模块; 24 VDC输入电压; 24 VDC输出电压; 20 A 输出电流; 0.17 … 16.5 s缓冲时间; 通信能力; 10,00 mm²
    型号 787-881

    电容缓冲模块; 24 VDC输入电压; 24 VDC输出电压; 20 A 输出电流; 0.17 … 16.5 s缓冲时间; 通信能力; 10,00 mm²

    电容缓冲模块; 24 VDC输入电压; 24 VDC输出电压; 10 A 输出电流; 0.06 … 7.2 s缓冲时间; 通信能力; 2,50 mm²
    型号 787-880

    电容缓冲模块; 24 VDC输入电压; 24 VDC输出电压; 10 A 输出电流; 0.06 … 7.2 s缓冲时间; 通信能力; 2,50 mm²

    铅酸蓄电池模块(AGM); 24 VDC输入电压; 20 A 输出电流; 3.2 Ah电容; 带电池控制功能
    型号 787-871

    铅酸蓄电池模块(AGM); 24 VDC输入电压; 20 A 输出电流; 3.2 Ah电容; 带电池控制功能

    铅酸蓄电池模块(AGM); 24 VDC输入电压; 40 A输出电流; 12 Ah电容; 带电池控制功能
    型号 787-873

    铅酸蓄电池模块(AGM); 24 VDC输入电压; 40 A输出电流; 12 Ah电容; 带电池控制功能

    铅酸蓄电池模块(AGM); 24 VDC输入电压; 7.5 A 输出电流; 1.2 Ah电容; 带电池控制功能
    型号 787-876

    铅酸蓄电池模块(AGM); 24 VDC输入电压; 7.5 A 输出电流; 1.2 Ah电容; 带电池控制功能

    铅酸蓄电池模块(AGM); 24 VDC输入电压; 40 A输出电流; 7 Ah电容; 带电池控制功能
    型号 787-872

    铅酸蓄电池模块(AGM); 24 VDC输入电压; 40 A输出电流; 7 Ah电容; 带电池控制功能

    铅酸蓄电池模块(AGM); 24 VDC输入电压; 5 A输出电流; 电容:0.8 Ah; 带电池控制功能
    型号 787-1671

    铅酸蓄电池模块(AGM); 24 VDC输入电压; 5 A输出电流; 电容:0.8 Ah; 带电池控制功能

    您的万可联系人

    客户咨询