主题

在难以进入的区域中使用导线连接器

  • 5/17/2023
  • 布线完成后无法再进入的区域对于电工而言是一项特殊的挑战。在这类区域中使用的设备种类受到VDE 0100-520应用标准的严格限制。然而,到目前为止,很少有人注意到导线连接器适用于这种情况——但前提是它们满足某些条件。

    现代楼宇技术对电气连接提出很高的要求,特别是在易操作性、安全性、可靠性和灵活性等方面。弹簧夹持连接技术可以更充分地满足这些需求;因此,这项技术得以不断发展,广泛应用于诸多设备和应用中。就电气安装而言,主要通过采用弹簧夹持连接技术的导线连接器实现连接,该技术在接线盒中展示了强大优势;然而,它也可以用于配电箱中,但是需要有合适的适配器。

    _platzhalterbild_2000x1125.jpg

    如果布线位于难以进入的区域,电工会面临各种特殊的挑战。定期检查、调整甚至修复根本不可能。因此,有一原则一直沿用:“凡是不可触及的事物,必须牢牢固定住,不可松动。” 以前,在这些难以进入的区域,仅允许采用焊接和压接连接或特殊套筒连接,但其安装很复杂、不仅容易出错,而且非常耗费时间。

    _platzhalterbild_2000x1125.jpg

    难以进入区域的电气安装规范原则

    在德国,DIN VDE 0100-520规定了允许接触连接的例外情况。到目前为止,2013年引入该标准的一段内容鲜有人关注。这段内容规定:“所有连接必须便于检查、测试和维护,但以下情况除外:(……)属于符合产品标准的设备一部分的连接”(VDE 0100-520 p.28 526.3)。根据该标准,按照相相关产品标准通过测试的连接组件也可以用于安装完成后人员无法进入的区域。例如,适用产品标准包括DIN EN 60998-2-2,它定义了“连接单独实体型设备与无螺钉型接线单元”的特殊要求。所有万可导线连接器均根据适用的产品标准通过了认证。

    尽管VDE 0100-520无明确要求,但随着时间的推移,业界已经形成相应实践经验,即在难以进入的区域所使用的组件必须免维护。此外,欧洲也有英国标准BS 5733等相应规范。2014年颁布的现行版本中,规定了免维护电气连接的要求。根据BS 5733,必须成功完成与长期稳定性、过载和过热相关的严苛测试。万可导线连接器可以轻松满足这些附加要求,并且多年来已经根据BS 5733规则,广泛应用于英国各种无法进入的区域。因此,万可导线连接器已经展现出卓越的可靠性,尤其是在这些应用中。在德国,仅上述DIN VDE 0100-520标准段落允许这种用法。

    应用示例:修复壁装式穿刺电缆

    在实践中,电工可能必须修复管道系统,例如,电缆遭意外切断或钻穿,而这些电缆位于墙壁内,因此不易接触。利用万可电缆修复套件(产品型号0207-5485/03 16-0000),电工可以借助免维护导线连接器修复墙壁中已损坏的连接线路和电缆,而无需开启配电箱。电缆修复套件包含PUSH WIRE®直通式导线连接器。

    该连接器设计特别小巧紧凑,与热缩套管(也包含在套件中)结合使用,可以直接安装在墙上,然后使用石膏层和墙面覆层覆盖。PUSH WIRE®直通式导线连接器的布线采用直插型连接技术,无需工具。应注意的是,如果将电缆修复套件与PUSH WIRE®直通式导线连接器一起使用,热缩套管和连接器的组合满足操作过程中有关介电强度、散热和应力消除的附加要求。万可电缆修复套件全面满足这些要求。此外,它还满足EN 50393和EN 60998的严格测试标准。

    当然,如果需要更换电源插座、电灯开关或配电箱等设备,或者建筑工地电缆被盗(这可能会造成严重的经济损失),也可以使用该套件,轻松、快速而且安全地延长电缆。

    修复和延长电缆快速方便

    使用带有导线连接器的万可修复套件时,用户可以获得明显的好处。使用电缆修复套件可以更方便、更轻松地修复或延长电缆导线。由于无需设置额外的配电箱,也不需要压线钳,因此电工无需花费大量时间和精力进行大面积凿刻。这样可以降低成本,省时省力;但更重要的是,即使在狭窄空间内,也始终可以建立安全的电气连接。

    在接线盒中使用

    在热缩套管中使用

    剪断并剥开电缆,然后剥去电线

    将热缩套管拉到一边

    设置连接器,将热缩套管拉回来

    热缩

    使用万可导线连接器在难以进入区域进行布线

    使用“万可连接器”进行安装,不仅简单快速,对于操作员没有限制,而且绝对可靠。弹簧连接技术采用经过进一步精制的优质材料,建立持久、安全的电缆导线连接。同时,专业安装还可保证在后续操作中免于发生电击。通过使用万可导线连接器,可持久、稳固地连接所有导线,无需维护。这已得到独立测试人员的证实。由于无需进行检查(包括定期调整夹持点),因此具有明显的益处。

    借助万可电缆修复套件(其中包括我们久经验证的导线连接器),完美融合在市场上具有显著优势的各种特性(可靠性、灵活性和免维护操作)。这些产品已根据BS 5733:2010 + A1:2014通过额外测试,而且在实际应用中广受赞誉。因此,鉴于VDE 0100-520安装规定的新要求,在安装后无法再进入的区域可以毫不犹豫地安装这些产品。特定于应用的优势,每个人均可从中受益。弹簧夹持连接技术经过50年的考验,始终值得信赖,在电气行业中更突出地表现出优良的品质,使万可导线连接器成为了楼宇技术各领域的首选组件。

    PUSH WIRE®直通式导线连接器

    想要轻松修复损坏的电缆或延长线路?2773系列PUSH WIRE®直通式导线连接器可帮助您实现这一目标。它可以在非常狭小的空间内连接0.75至4mm²的导线——无需工具。只需剥开导线,无需使用工具即可将其推入夹持单元中——夹持点连接快速牢固。