MM-13740_Gel_box_WAGO7871_2000x666

适合电气安装用连接器的凝胶防水盒

哪种凝胶防水盒适合我的电气安装用连接器?您可以在我们的图片中找到答案。

寻找合适的凝胶防水盒

经测试验证,万可用凝胶防水盒适用于万可2273系列插线式弹簧接线单元(PUSH WIRE®)连接器、万可221系列导线连接器以及适用于导线截面积最大6mm2的带操作杆的直通式导线连接器。该产品有九种尺寸。每种凝胶防水盒均有规定固定分配的端子接线图,具体视将要使用的连接器而定。

连接器与凝胶防水盒可行的组合方式:

万可凝胶防水盒

胶盒; 分支; 适于电缆; 带有凝胶; 221, 2x73 系列; 最大4 mm²连接器; 不带导线连接器; Size 1; 灰色
型号 207-1331

胶盒; 分支; 适于电缆; 带有凝胶; 221, 2x73 系列; 最大4 mm²连接器; 不带导线连接器; Size 1; 灰色

胶盒; 分支; 适于电缆; 带有凝胶; 221, 2x73 系列; 最大4 mm²连接器; 不带导线连接器; Size 2; 灰色
型号 207-1332

胶盒; 分支; 适于电缆; 带有凝胶; 221, 2x73 系列; 最大4 mm²连接器; 不带导线连接器; Size 2; 灰色

胶盒; 分支; 适于电缆; 带有凝胶; 221, 2x73 系列; 最大4 mm²连接器; 不带导线连接器; Size 3; 灰色
型号 207-1333

胶盒; 分支; 适于电缆; 带有凝胶; 221, 2x73 系列; 最大4 mm²连接器; 不带导线连接器; Size 3; 灰色

胶盒; 分支; 适于电缆; 带有凝胶; 221系列; 最大6 mm²连接器; 不带导线连接器; Size 1; 灰色
型号 207-1431

胶盒; 分支; 适于电缆; 带有凝胶; 221系列; 最大6 mm²连接器; 不带导线连接器; Size 1; 灰色

胶盒; 分支; 适于电缆; 带有凝胶; 221系列; 最大6 mm²连接器; 不带导线连接器; Size 2; 灰色
型号 207-1432

胶盒; 分支; 适于电缆; 带有凝胶; 221系列; 最大6 mm²连接器; 不带导线连接器; Size 2; 灰色

胶盒; 分支; 适于电缆; 带有凝胶; 221系列; 最大6 mm²连接器; 不带导线连接器; Size 3; 灰色
型号 207-1433

胶盒; 分支; 适于电缆; 带有凝胶; 221系列; 最大6 mm²连接器; 不带导线连接器; Size 3; 灰色

胶盒; 直通式接线; 适于电缆; 带有凝胶; 221系列; 最大4 mm²连接器; 不带导线连接器; Size 1; 灰色
型号 207-1372

胶盒; 直通式接线; 适于电缆; 带有凝胶; 221系列; 最大4 mm²连接器; 不带导线连接器; Size 1; 灰色

胶盒; 直通式接线; 适于电缆; 带有凝胶; 221系列; 最大4 mm²连接器; 不带导线连接器; Size 2; 灰色
型号 207-1373

胶盒; 直通式接线; 适于电缆; 带有凝胶; 221系列; 最大4 mm²连接器; 不带导线连接器; Size 2; 灰色

胶盒; 直通式接线; 适于电缆; 带有凝胶; 221系列; 最大4 mm²连接器; 不带导线连接器; Size 3; 灰色
型号 207-1375

胶盒; 直通式接线; 适于电缆; 带有凝胶; 221系列; 最大4 mm²连接器; 不带导线连接器; Size 3; 灰色

客户咨询