主题

轻松实现效能提升

  • 6/7/2021
  • TOPJOB® S轨装式接线端子及其附件和软件助力提升效率。
    越来越紧张的交付时间,日益收紧的成本控制以及技术型人才的短缺,都为开关柜制造行业带来巨大挑战。该行业持续的竞争与成本要求精益且高效的产品和系统来实施整个生产过程。

    我们的优选产品

    Smart Designer配置器

    借助适于万可产品的Smart Designer配置器, 可在世界上的任何角落随时访问项目,且无需安装。项目处理不受地理位置限制,且可进行早期的合理性检查,从而节省时间并避免出现错误。生成完整的零件清单 - 直接通过Smart Designer或通过适当的接口连接到高级工程工具。

    标记系列

    快速完成标记项目 - 万可强大的Smart Script标记使用适于所有控制柜组件,操作快速,节约时间。直接从Smart Designer或通过Smart Script创建最多三行的详细标记。Smart Printer允许选择从多种系统打印标记。

    轨装式接线端子

    万可接线端子产品助力节约开关设备制造时间并避免出现错误。由于采用了可靠的直插型连接技术和多种操作方式(操作杆、推压键和操作孔),万可轨装式接线端子操作十分便捷,无论在车间还是在现场。

    高效生产过程

    提高效率对于具有成本效益和竞争力的开关设备制造至关重要。我们的TOPJOB® S轨装式接线端子系列、相关附件和补充软件为您提供了理想组件,助力实现高效的工程流程 - 从规划到交付。除了我们的用户友好型轨装式接线端子系列, 这也包括提供高质量的CAE产品数据和宏,与我们的工具(如Smart Designer在线配置器)和CAE工具(如EPLAN或WSCAD)的无缝接口,以及详细的、连续的标记,您已经可以使用Smart Designer或Smart Script生成这些标记,并可提供明显清晰的开关设备概览。

    采访

    MM-36443 new website page TOPJOB® S_WAGO0364_2000x1125_.jpg

    Switchgear manufacturers are constantly faced with the challenge of optimizing their production chain and making it more efficient in order to remain competitive.

    Rainer Kampenga, Project Planning for Industry

    目前在设计过程中有哪些挑战?

    规划控制柜的挑战往往来自于组件的外形尺寸。例如,我们需要在越来越紧凑的空间内安装越累越多的组件从而实现更多功能。这就要求在规划阶段的早期就进行非常详细的规划,以便选择尽可能有效且节省空间的组件 - 例如采用轨装式接线端子。尽快获取产品技术数据带来了另一个挑战。没有人再有时间对一个部件进行费力的详细研究。生成电路图也需要丰富的制造商宏指令库文件,从而进行正确绘图。

    您认为哪里有优化的潜力?

    一个重要的因素是接口之间的信息传输。这个过程必须防止信息的丢失或遗失。信息传输不能太复杂 - 例如,如果零件清单仍然需要手工从一个系统转移到另一个系统。如果在接口处出现问题,这可能会导致错误或频繁的、耗时的来回折腾。从规划到交付,确保数据连续性也很重要。需要顺利地进行数据传输,并确保制造文件清晰且容易阅读。重要的是以尽可能减少交换格式 - 最好是采用开放格式 - 提供适量的相关信息。

    未来有哪些产品会满足此需求?

    数据便是一切。一如既往,制造商仍然需要提供正确、完整、质量一致的数据 - 并且对所有标准的市场格式都要做到这一点。除数据表外,还包括电路图和二维及三维结构宏。促进项目规划的工具也很有帮助,如计算、合理性检查、标记和调试工具。理想情况下,这些工具应该从主要的项目规划系统中加载,或者甚至作为一个插件运行,以确保所有东西都能清晰地配合运行。一般来说,项目规划越快速,我就越喜欢使用该产品。安装和布线操作也是如此。

    客户应用

    全速前进,而非停滞不前

    输送、排空、填充、计量 - 几年来,HECHT一直在其技术中心测试散装货物行为。短暂的反应时间对于安装和拆卸传感器以及产品更换来说非常重要。使用带有操作杆的万可TOPJOB® S轨装式接线端子使这些操作变得更加简单。HECHT自动化技术总监Sebastian Wiesenbart向我们详细讲述了他们的成功故事。

    回收可再利用自然资源的创新系统

    奶牛、公牛、猪:北莱茵-威斯特法伦州的博肯区是一个农村地区,动物们沉积了重要的营养物质。可以从液态粪便中回收氮、磷和钾盐,浪费这些营养物质是很可惜的。这让位于Velen的NDM Naturwerkstoffe GmbH公司的首席执行官Doris Nienhaus有了一个创新的想法,这种想法以前从未想过。来自Borken地区的90位农民和万可的TOPJOB®S轨装式接线端子也参与了此次活动。

    铁路基础设施中高效、符合标准的信号电缆配线设备

    提高信号电缆配线设备的开发效率是电缆和电信专家Comtec的目标。在万可的Smart Designer配置器中,这家国际公司找到了一个数字工程平台,可为这项工作提供可靠、可持续的支持,例如用于高度标准化的铁路行业。

    客户咨询