产品信息
解决方案
行业趋势
官方商城
关于我们
客户服务
下载中心
万可Web面板400采用优质设计。完整连续的玻璃正面,搭配光学贴合显示屏,确保清晰的显示效果。由于集成了PCAP触控技术,支持缩放等多点触控手势。这些手势简化了可视化的导航和操作。这款经济高效的Web面板兼具出色的可操作性和高性能的可视化功能。关键优势:经济高效,性能卓越通过以太网供电(PoE)技术供电优质设计
显示样册
显示产品列表
双核Cortex®-A53 CPU(64位),1.4 GHz
64位四核处理器
带有光学贴合PCAP触点的显示屏
可选尺寸:7.0″、10.1″、15.6″
通过以太网供电(PoE)或标准24 V电源供电
工作环境温度−25 °C至+55 °C (−13 °F至+131 °F)
并行设计提升运行速度64位四核处理器支持计算操作。
凭借开放式平台架构以及对HTML5、CODESYS 3.5和Docker等标准技术的支持,Web面板400可灵活适应各种应用和系统,不受供应商限制。
通过使用库文件,万可控制面板可作为具有触摸功能的物联网设备,能够将现场层的数据传输到云端。
集成式SSH与SSL/TLS加密方法是建立安全HTTPS及FTPS连接的标准方案。防火墙可提供额外保护,有效防止未经授权的访问。
凭借高效的ARM处理器架构和以太网供电(PoE)的可选电源,Web面板400仅需极少的能源,是以低功耗和更低运营成本实现连续运行的理想之选。
凭借简单的配置、基于浏览器的可视化和与现有系统的无缝集成,Web面板400可立即使用,无需复杂的设置或特殊工具。使用夹具即可轻松安装,而且安装后可调节亮度。
以太网
以太网10/100 Mbit/s兼容以太网供电(PoE,即通过网络电缆供电)
电源
24 VDC 随附734-103电源
microSD
microSD/microSDHC (最大32 GB)用于固件更新和额外内存
USB-A
USB-A用于U盘支持键盘/鼠标连接
无论是可视化、控制还是触控功能,各种需求万可种类丰富的触控面板都能满足。该产品系列全面覆盖工业自动化、流程工艺技术及电力工程领域,包括轨道交通与船舶工程应用,同时满足通用型控制柜制造需求。了解我们根据您的需求定制的硬件配置。
在处理复杂的自动化系统时安全性更高,这得益于简单的操作理念和实用功能。借助功能强大的万可触摸面板提高机器和系统的可操作性,从而满足严苛的控制和可视化任务需求。
船舶工程及陆上/海上工业领域的应用对产品性能和可用性提出了特殊要求。万可“船舶系列”触控面板经过特殊认证,非常适合海上应用场景。
高效的能源管理:万可触摸面板可监控能源消耗、识别节能潜力并优化使用。找到正确的解决方案,从其实用特性中获益。
万可通过其触控面板产品线,为楼宇自动化及工业环境提供理想的控制单元解决方案。除出色的可操作性和高性能的可视化,该解决方案具有很高的成本效益。