新品速递

适用于危险区域:WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR

knoten-xtr_2000x1125px

有了750 XTR系列产品的支持,在考虑环境状况及外部干扰因素的前提下,WAGO产品可帮助用户扩展机器及系统应用范围,并实现最大程度的灵活性。适用温度范围便可达-40至+ 70°C,防震能力高达5 g,可在海拔最高为5000 m的地区运行,防电磁和其他干扰的性能极强,符合EN60870-2-1标准:同时WAGO 750 XTR系列也适于危险区域应用。

WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR既可在危险区域外使用,也可在区域2/22内使用。所有模块均获得ATEX/IECEx认证,可用于区域2/22。除可连接来自2/22区的传感器和执行器信号外,区域0/20和1/21中的本质安全传感器和执行器也可通过蓝色外壳中的I/O模块集成。

产品概览

CANopen 控制器; 640/832 KB Program/RAM; D-Sub; Extreme
型号 750-838/040-000

CANopen 控制器; 640/832 KB Program/RAM; D-Sub; Extreme

2通道数字量输入; 220 VDC; 3 ms; Extreme
型号 750-407/040-000

2通道数字量输入; 220 VDC; 3 ms; Extreme

4通道模拟量输入; 0 … 20 mA; 单端输入; Extreme
型号 750-453/040-000

4通道模拟量输入; 0 … 20 mA; 单端输入; Extreme

PROFIBUS DP 现场总线控制器; 第2代; 12 MBd; Extreme
型号 750-333/040-000

PROFIBUS DP 现场总线控制器; 第2代; 12 MBd; Extreme

8通道数字量输入; NAMUR; 本安型; Extreme
型号 750-439/040-000

8通道数字量输入; NAMUR; 本安型; Extreme

2通道模拟量输入; 电阻测量; 本安型; Extreme
型号 750-481/040-000

2通道模拟量输入; 电阻测量; 本安型; Extreme

在极端环境中实现真正安全

模块名称中的XTR指代“极端”环境。模块适用环境温度范围为−40℃至+70℃,可在任何气候条件下应用,无需空调或加热系统等额外保障。各模块可抗脉冲电压和抗电磁干扰,因而特别适合中压系统。而且,凭借其超强的防振动防冲击能力,适用于本安型区域的XTR模块还可满足轨道车辆的要求,并且适合安装在船用柴油机上。所有电路板均涂覆一层防护漆,用以防止电子设备和导轨出现短期凝露。

750 XTR I/O系统既满足本安要求又能适应极端环境,从而更好地适用于石油和天然气行业的上游(提取、加工)和下游(运输、精炼)产业以及需要承受极端温度条件的系统。WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR不仅可作为远程I/O系统,同时,在高性能PFC200 XTR控制器的配合下,还可作为可靠的多功能控制系统使用,极具前瞻性。

联系万可

客户咨询