小型轨装式接线端子应用
小组件,大标记区域 – TOPJOB® S小型轨装式接线端子可在紧凑的子系统中提供充足的标记空间,确保结构清晰。
小组件,大标记区域 – TOPJOB® S小型轨装式接线端子可在紧凑的子系统中提供充足的标记空间,确保结构清晰。
应用
在空调系统中安装小型轨装式接线端子
在安装空调系统时,小型轨装式接线端子可以毫不费力地连接电源,以及加热装置等辅助部件。正面接线扮演者重要角色,特别是在空间紧凑的情况下。采用直插型笼式弹簧连接技术,正面接线 根据不同的技术规格,接线端子排可通过额外添加接线端子轻松进行扩展或跨接。通过直插型跨接器进行跨接,并非螺钉式跨接。如果需要添加其他组件,可通过DIN导轨进行轻松扩展。如果接线盒没有DIN导轨,小型轨装式接线端子也可以使用法兰或卡入式安装脚直接固定在安装板上,并以这种方式进行扩展。在所示的应用实例中,带按钮的2.5 mm²小型轨装式接线端子可安装在DIN导轨15上。
外形紧凑、节省空间
充足的标记空间允许快速进行清晰的标记
便捷的布线与维护
多种安装方式以及跨接器产品确保灵活性
发现更多
小型轨装式接线端子的其他应用
兼容产品