小型轨装式接线端子应用
控制柜设备连接应用
小身材、大用途 – TOPJOB® S小型接线端子外形紧凑,适于控制柜设备连接。
控制柜设备连接应用
小身材、大用途 – TOPJOB® S小型接线端子外形紧凑,适于控制柜设备连接。
应用
在控制柜中安装小型轨装式接线端子
2050/2250系列小型轨装式接线端子,适于连接截面积为1mm²的导线,可以使用安装板上的安装法兰方便地安装在风机的控制柜中,也可以选择安装在DIN导轨15上。在所示的应用实例中,已经安装了按钮用接线端子产品。多种操作方式可供选择 – 推压键或操作孔 两种小型轨装式接线端子(1 mm²和25 mm²) 均可根据您的需要轻松连接。充足的标记空间允许清晰标记,从而简化安装与维护。
外形紧凑,简化连接与维护
小巧的身材节省安装空间
充足的标记空间允许快速进行清晰的标记
采用弹簧夹持连接技术,即使是极端环境也可确保安全连接
发现更多
小型轨装式接线端子的其他应用
兼容产品