绿色221产品
我们的明星产品 - 带橙色操作手柄的接线端子长期以来一直使用含有再生材料制成的塑料 - 以45%的再生颗粒形式呈现,是在我们回收生产废料时产生的。
但是,在绿色系列带操作手柄导线连接器接线端子方面,我们更进一步。我们不仅使现有材料得以循环利用,而且还添加了来自其他循环经济的材料。生产新型 221 系列接线端子的材料中 ,有77%是生物循环聚碳酸酯(外壳),26%是再生 PBT(操作手柄),此外还有再生颗粒成分。因此,与经典221系列导线连接器相比,其塑料总量的三分之二更具可持续性。我们还关注由草纸制成的包装的生态足迹。这种纸可替代100%再生纸,因为它更具可持续性,含高达30%的草纤维和约70%的再生纸,其生产过程可减少5%以上的二氧化碳排放和11%的水资源消耗。