产品信息
解决方案
行业趋势
官方商城
关于我们
客户服务
下载中心
1961年,Wolfgang Hohorst加入公司,带来了多个创新方案。凭借他对弹簧夹持连接技术的愿景 – 更好、更安全、更经济 – 他为公司规划了一条新的路线。1966年是一个分水岭,万可将轨装式接线端子外壳从热固性材料改为聚酰胺6.6材料,这是全球首例。此外,在20世纪60年代,公司全新推出PCB连接器和采用弹簧夹持连接技术的可焊接接线端子。在电子镇流器和电容器接线端子中使用弹簧夹持连接技术,帮助万可打入了照明行业。
1961年:Wolfgang Hohorst加入公司
1963年:推出第一个用于电梯和信号设备行业的带有4线插线式弹簧接线单元(PUSH WIRE®)连接的轨装式接线端子
1964年:推出第一个采用弹簧夹持连接技术的模块化PCB接线端子
1965年:推出第一个带弹簧夹持连接的PCB连接器
1966年:世界上首次将聚酰胺6.6用于轨装式接线端子的外壳
1968年:第一个用于电容器的无螺丝接插式接线端子上市
1969年:推出第一个用于电子镇流器的螺丝连接/接插式接线端子
直到1967年,PCB才有了可插拔的连接器和带弹簧夹持连接的可焊接接线端子。因此,万可研发了第一个采用弹簧夹持连接技术的PCB用直接插头,适用于0.2至1 mm⊃2的单股和细多股导线。插头具有模块化结构,可提供12、18、24、30和36极的选项。同时,万可在20世纪60年代结束时推出了采用弹簧夹持连接技术和集成测试插座的第一个PCB接线端子系列。接线端子的模块化设计使得任意极数都极具成本效益。万可成功进入PCB连接组件领域。
奥的斯电梯系统制造商在1964年就已经在批量购买双层接线端子,并计划于1965年引入PCB。为此,该公司寻求获得接插式连接器,希望其可连接到控制柜的后面并可正面直接插入PCB。这在电梯行业控制柜建造领域引发了一次小小的革命。万可的设计方案立即获得认可,奥的斯成为万可接插式PCB连接器的第一个大买家。许多小型客户也慕名而来。同时,埃朗根西门子公司需要一款采用弹簧夹持连接技术的PCB接线端子,因为得益于万可紧凑型接线端子,他们获得了良好的弹簧夹持连接技术使用体验。几周后万可推出PCB接线端子的第一批样品,备受欢迎。该接线端子随后成功出售给其他客户。
到1968年,万可已经与博世合作研发出了第一个无螺丝接插式电容器接线端子。这款产品大获成功,在短时间内成为博世和AEG公司的标准产品。基于这一成功,万可于1969年研发了第一个用于镇流器的螺丝/直插型接线端子。这是弹簧夹持连接技术用于照明行业的开端。
用于镇流器和电容器的弹簧夹持连接器开创了照明行业弹簧夹持连接技术新趋势。原因是它只用单股导线进行灯具接线。使用弹簧夹持连接器可减少接线工作量,只需插入导线即可,从而节省大量时间!几十年来,电容器和镇流器接线端子一直是万可引以为傲的产品。这种成功推动了万可开发用于内部布线和灯具电源连接的接线端子排。
在这里您可以深入了解万可公司其余几十年的历史
了解更多