开放式自动化

WAGO Cloud

MM-14162_Cloud_New_Header_US_2000x1125

#openandeasy(开放简易):适用于机器、系统和楼宇的通用物联网解决方案

借助WAGO Cloud,用户可收集来自一个中心位置的各种机器和系统的数据并对其进行分析。此外还可轻松管理和监视所有万可控制器及其数据和应用。操作简单易懂,WAGO云专为不具有IT经验的人士而开发。

产品概览

新品速递

立即申请定制解决方案!

了解WINSTA®工程设计——一站式获取定制解决方案。我们随时根据您的项目需求提供咨询、规划、生产和交付。我们全面的解决方案适用于照明和遮阳系统、楼宇安装、模块化住宅和公用事业建筑、展会建筑以及独立房间控制,例如,酒店客房、办公大楼、购物中心、医院、学校、养老院、模块化楼宇等。

强化透明性与用户友好性

对于多数用户而言,对云计算的重要要求是可以随时随地获取数据信息。最新版WAGO云具有更多功能。

新可视化选项

在最近的更新中,万可对仪表板进行了明显的修改,极大地提高了用户友好性。主要的改进在于交互式仪表板,现在可提供放大功能,并支持新的可视化和显示功能。例如,不同来源的数据可组合到单个图形中,更轻松识别关联性。

典型的应用是将当前数据和历史数据进行比较,以便轻松分析长期趋势。新版本还提供了更多的数据评估选项。仅需几步即可执行趋势分析、回归和相关性等关键计算功能。由此产生的信息为数据驱动决策提供了基础。

更多结算选项

同时,新版本使万可云结算更加灵活。除了现有的以许可证积分支付(以套餐形式提供),还有一个适用于所有欧盟国家的自动月度计费系统的额外计费选项。这允许用户设置自定义上限,以严格控制成本。此外,万可能源数据管理系统的固定费率与每个万可云连接的控制器的固定成本相同。

优势一览:

  • 新可视化选项

  • 数据评估简便

  • 更多结算选项

万可云楼宇运行和控制

设施管理的数字化为提高效率提供了巨大的潜力。万可云楼宇运行和控制是一个很好的入门工具,具有利用本地基础设施和分布式系统集中管理和监控分布式属性,所有这些功能都融于一个包中。

免费试用万可云

轻松上手:立即注册试用

WAGO Cloud为您提供了一个完整的IoT系统,与PFC控制器和控制面板相结合,可轻松连接到新的或现有的机器和系统。您可以在30天试用期内免费使用WAGO Cloud。您将从万可获得100个许可积分,可以将其用于注册30天试用期。借助我们简单灵活的许可证模型,您始终能够完全控制并可以根据您的具体需求调整功能。

万可云功能一览

最高可用性,最低工作量

数字化需求与日俱增,将自动化与信息技术紧密结合在一起。这为企业带来了极大挑战 - 毕竟,不是每一个小型或中型的企业都愿意或能够组建自己的IT部门。万可使自动化工程师可以继续专注于自动化。

WAGO Cloud使您可以集中地收集和分析来自各种机器和系统的数据。此外,您还可以在会议室中使用PC或在差旅期间使用平板电脑,来管理和监测所有万可控制器,包括您的数据和应用。WAGO Cloud在开发期间加入了简单、用户友好的操作,以便没有丰富IT经验的用户也能够轻松使用。得益于其应用程序结构,WAGO Cloud十分直观易用。其内置了许多标准功能,例如可视化、远程维护和固件更新。只需单击几下,WAGO Cloud即可投入使用。

WAGO Cloud基于已建立的Microsoft Azure云平台。这为您带来了许多优势:Microsoft Azure在计算能力、数据存储、数据处理、可用性和安全性标准方面具有高度可扩展性 – 其代表了一种面向未来的解决方案。

视频资料

网络研讨会:“从传感器到AR “

在我们与PTC合作举办的网络研讨会中,您将了解如何实现有效的机器连接和实时数据使用。我们将向您展示WAGO云如何充当数据中心,以及数据如何从传感器传输到云。增强现实技术是实现机器实时数据和信号的最先进可视化的关键。

  1. 00:47

    网络研讨会:“从传感器到AR “

  2. 00:33

    网络研讨会:”万可助力连接数字物联网世界“

  3. 00:02

    采访:万可云

  4. 00:03

    万可自动化专题:云端

您是否需要更好的定制
您的具体应用?

可扩展解决方案:定制化WAGO Cloud

在绝大多数应用中,WAGO Cloud提供的功能都足以对您的控制过程实施数字化建模。无论您需要哪种应用特定解决方案,我们都能为您提供支持。
M&M美名软件 加入万可集团,成为了万可在工业和技术软件解决方案集成开发方面的合作伙伴。

作为您的合作伙伴,我们将共同研究您的公司的独特需求,并为您找到合适的解决方案。WAGO Cloud作为基础平台,用户可以直接实施实际扩展。WAGO Cloud基于Microsoft Azure Cloud,所提供服务和工具数量日益增长,为您实施应用特定解决方案提供了理想的基础平台。我们随时为您提供帮助。要了解更多信息,请参见:https://mm-software.com。

MM-4258_WAGO_Analytics_Variante_2000x1125

万可Analytics软件

系统优化的挑战在于增加和量化过程信息,并将其整合到过程中。万可Analytics软件支持数据采集与分析,并可对系统的相关性进行直观的可视化分析。该软件所发现的相互关系可以被纳入到流程中,助力挖掘出优化潜力。

如果您有其他问题?我们可提供答案!

常见问题解答和词汇释义

您有关于万可云的问题吗?许多问题可预先轻松回答。点击下表中的具体问题来获取答案。

云应用相关客户应用案例

energy_referenz_stadtwerke-osnabrueck_christian-dreckstraeter_digitalisierung_verteiler3_2000x1125.jpg

实时分布式网络

奥斯纳布吕克市政公用事业公司SWO Netz GmbH正在通过建立云项目为将来的配电做准备。 该公司位于下萨克森州,使用万可技术管理和分析其数据。

MM-4263_Reference_Saarlouis_DSCF3074_2000x1125

基于云的分散式系统资产管理

为了优化对能源控制中心和排水系统的监测,德国Saarlouis的故障报告和监测数据被发送到云。该计划的成功实施使德国这一城市正在考虑扩大云项目规模。

数字化是行业相互融合的基础

行业融合、数字化以及以客户为中心 – 这些是能源服务提供商Avacon Natur的业务重点。这些目标提高了能源系统和区域供热系统的效率,并提供了以需求驱动的信息。最重要的是,行业融合(对供暖、供电和电动汽车的集成控制)需要数字数据采集工作。

您的万可联系人

客户咨询