1smartdata_graphic_tr_en_grafik-aufbereitet-animation05_nie_2000x2000.jpg

数字化工程数据

在所有标准工程软件中均可获取我们的产品数据,且提供多种数据交换格式,从而帮助您快速简便地完成基于万可产品的设计。

您是否在查找某种产品的数据呢?可直接在下载区域的产品详情页查看产品数据。

概览

全部CAE接口概览

CAE系统



软件版本

EPLAN 2.6(64位)或更高

标记导出(CAE系统到Smart Script)(.xlsx、.csv、.txt、.dat)

✓

产品数据

✓

产品数据下载

ePLAN门户ePULSE数据入口

CAE支持联系信息

ePLAN技术支持网站

万可用于控制柜制造的CAE数据

eplanlogo.jpg

EPLAN

您是否正使用EPLAN进行控制柜规划?我们所有的现有数据均可在EPLAN DATA Portal中找到!

StriePlan

您使用 StriePlan 设计控制柜吗?
请点击此处下载我们的全部数据!

logo_wscad_2000x1125.jpg

WSCAD

您是否使用WSCAD软件进行控制柜规划?在WSCAD Universe中可获取我们全部的产品数据!

ZUKEN

使用ZUKEN软件来完成开发任务。您可在ZUKEN Component Cloud中找到我们所有的产品数据!

AutoCAD

您使用 AutoCAD CAE 规划工具进行控制柜设计吗?

我们的产品数据可为您节省创建和维护产品数据的宝贵时间。在 WAGO PARTcommunity 中,众多产品现已支持 AutoCAD Electrical。

MM-457099_website-update_see-electrical_2000x1125.jpg

SEE Electrical

您使用 SEE Electrical eCAD 工具进行控制柜设计吗?

通过与我们 WAGO Configurator Smart Designer 的接口,您可以轻松实现工程设计流程的数字化。

Hager CAD

您使用 CAD 工具 HagerCAD 规划建筑中的控制柜配电吗?

借助该工具中的我们的产品数据,您可以节省创建配电箱和维护产品数据的宝贵时间。

万可PCB工程设计CAE数据

用于PCB布局设计的CAE数据

简化PCB工程设计!免费万可PCB设计数据助力节省宝贵时间。我们可为最为常见的CAE系统提供可直接用于设计的下载选项,从符号到PCB封装图,并涵盖20多种不同格式。

支持格式:

Accel EDA 14 %15Altium 6 to current versionCadence AllegroDesignSparkEagle LibrariesKiCadMentor Graphics BoardStationMentor Graphics Design ArchitectMentor Graphics Design Expedition 99 and 2000OrCAD 9.X PCB and CapturePADS PowerPCB 3, 3.5, 4.X, and 5.XPADS PowerPCB and PowerLogic 3.0PCAD 2000, 2001, 2002, 2004, and 2006Pulsonix 8.5 or newerSTL3D STEPTARGET 3001!View Logic ViewDrawQuadceptZuken CadStar 3 and 4Zuken CR-5000 and CR-8000

万可CAD设计模型

CAD数据:58种格式的2D/3D模型

配合CADENAS并通过wago.partcommunity.com下载丰富的万可产品数据。可在此轻松快速地将CAD产品数据传输到客户设计系统中。无论常规CAD格式或用户特定CAD系统格式,在线门户网站均可提供满足要求的2D或3D数据。除了几何数据,技术和商业产品数据也可被传输到CAD目标系统或PLM/ERP软件。

分类与数据交换格式

Klassifizierung._2000x1125.jpg

分类与数据交换格式

万可的技术和商业产品数据可通过机器进行读取并具有兼容性,从而助力您实现数字化业务流程。基于eCl@ss (basic/advanced)或ETIM等标准。

标准化数据符合eCl@ss和ETIM要求

优势一览:

  • 使用统一的产品数据库进行销售和市场宣传

  • 在供应商与客户之间构建高效增值链

  • 通过更好的协调和统一电子流程(例如,使用用于CAE或CAD产品数据的eCl@ss Advanced软件)来提升客户粘性



logo_eclass_2000x1125.jpg

eCl@ss



  • 用于分类和产品描述的全行业产品数据标准

  • 目标:简化电子商务产品分类



logo_etim_2000x1125_3.jpg

ETIM (电子技术信息模型)



  • 电气工程行业中供应商和客户之间产品数据的标准化交换格式

  • 主要设计用于改善产品数据,以更好地实现电子商务



请求数据

认证与产品技术数据表

万可联系人

Additional service offerings: