客户应用

安全压力控制

  • 1/10/2022
  • 有人说,目前的能源转型仅限于电力行业。而DREWAG NETZ GmbH准备再向前迈进一步,对配气站进行现代化改造,将智能技术注入天然气领域。为此,这家公司采用了万可的自动化解决方案。

    人们说起智能网络时,通常只关注电力行业。提及能源转型时也是如此。相比之下,天然气和地区供暖行业正处于阴影之中,至少在我们了解到的范围内正是如此。但实际上,在这些行业引入智能技术同样收益可观。最近,萨克森州的DREWAGNETZ等能源供应商在地区级别的天然气分配系统中采用了智能技术。在德累斯顿,越来越多的气体压力调节站开始使用万可750 XTR系列的I/O技术。

    无连接网络中的数据传输

    Tino Tietze是过程技术和IT项目组织的首席专家,负责天然气和地区供暖行业的技术 在他的领导下,DREWAG NETZ在2007年开始扩展基于MPLS(多协议标签交换)的专有进程IP网络。MPLS允许在无连接网络中实现面向连接的数据传输。虽然天然气以无连接的形式进行分配,也就是不存在反向传输,但可以在发送器和接收器之间建立双向消息连接,用以实现数据交换。这构成了分配系统的基础。此类系统具有多种优势:可以从任何连接位置控制和访问所连接系统的所有数据。这样不仅可以提高安全性, 减少停机时间而且能使整个系统的扩展更加方便,因此可以随时根据需要调整输出。之后可以更加轻松地连接更多重要的分布式系统。

    过程控制系统带来更多功能

    在此背景下,DREWAG NETZ从2011年开始对所有控制和调度中心的所有管道介质引入过程控制系统。这些管道介质包括天然气、水和地区供暖,而不包括电力。该项目于2016年完成,并因此带来众多优势。例如:在单个图像中呈现和更新来自不同数据记录系统的对象; 在一个窗口中显示所有系统的事件协议; 在任何位置调用系统图像,以显示和确认所有系统的报警。基于此,使用IEC-60870远动协议可始终建立可靠的通信。

    万可远动技术在现场层面令人信服

    对于过程相关组件,尤其是要进行实际测量、控制和监测的组件,Tietze十分信赖万可技术。在DREWAG NETZ的气体压力调节站中,越来越多的配电柜开始使用WAGO不停电电源(UPS)、信号转换模块和远动技术。尤其是远动技术,不仅十分经济实惠,而且无论是在各种远动系统中,还是在后续的现场测试中,均表现出色,令人信服。目前,供应区中已采用了15个这类控制器,且这一趋势必会有增无减。因为平均每年会有六个气体压力调节站升级ICA技术。自2013年起,这些控制器就由万可供应。“最终,我们都对万可远动技术的可靠性深信不疑,”Tietze说道。

    小巧、实用、质量好

    具体来说,就是880系列以太网远动控制器加上Ex-i模块,也就是模块化WAGO-I/O-SYSTEM 750中所谓的“蓝色模块”。以太网PLC可以在相应网络中用作自由编程控制器,适于工业应用。除了一系列标准化以太网协议之外,它还支持IEC 60870、IEC 61850和Modbus(TCP、UDP、RTU)。它带有两个以太网接口和一个集成开关,因此无需使用开关或集线器等额外组件。“小巧、实用、质量好,”Tietze总结道。

    Ex-i技术防止爆炸

    作为WAGO-I/O-SYSTEM 750的一部分,“蓝色模块”经过专门设计,可用于危险区域,满足所有规范和安全标准。此类模块可以确保所用的电气设备不会为系统带来任何风险。因此,它们可以像标准模块一样串行连接到PLC,与Ex 0、1和2区的执行器以及传感器通信。同时,此类模块还可实现安全、简单且具有成本效益的连接。因此,如果可以控制气体压力阀,就可以利用远动技术更改气体压力,或监测气体温度,避免爆炸风险。除此之外,它还无需使用外部防爆栅,经济效益十分突出。

    面向未来

    从废水处理厂到石油化工厂,Ex-i模块的应用领域十分广泛,因此万可已掌握了技术设备方面的具体专业知识,足以应对各种危险区域。天然气供应商对这方面的要求十分普遍。随着电力天然气或跨领域融合等技术的重要性日益增加,这种趋势也势必越来越突出。

    文: Daniel Wiese, WAGO

    图: Bildschön GmbH

    产品概览

    ETHERNET 控制器; 第3代; SD卡槽
    型号 750-880

    ETHERNET 控制器; 第3代; SD卡槽

    8通道数字量输入; NAMUR; 本安型
    型号 750-439

    8通道数字量输入; NAMUR; 本安型

    2通道模拟量输入; 电阻测量; 本安型
    型号 750-481/003-000

    2通道模拟量输入; 电阻测量; 本安型

    2通道模拟量输入; 4 … 20 mA; 单端输入; 本安型
    型号 750-485

    2通道模拟量输入; 4 … 20 mA; 单端输入; 本安型

    2通道数字量输入; NAMUR; 本安型
    型号 750-438

    2通道数字量输入; NAMUR; 本安型

    2通道模拟量输入; 4 … 20 mA HART; 本安型
    型号 750-484

    2通道模拟量输入; 4 … 20 mA HART; 本安型

    4通道模拟量输入; 0/4 … 20 mA; 单端输入; NAMUR NE 43; 本安型
    型号 750-486

    4通道模拟量输入; 0/4 … 20 mA; 单端输入; NAMUR NE 43; 本安型