控制柜

WAGO创新控制柜解决方案

万可是全球电气连接与自动化技术领军企业,面向工业、商用及楼宇领域提供创新可靠的成套解决方案



WAGO创新型控制柜方案:模块化设计、支持灵活部署并面向适应性构建。

768-Connections-made-simple-2000x1125.jpg

连接,就此简化

TOPJOB® S系列接线端子,为工业及楼宇场景打造连接可靠、免维护、抗振动的接线解决方案。

  • 了解TOPJOB S系列产品

  • 带操作手柄的轨装式接线端子

  • 带推压键的轨装式接线端子

  • 带操作孔的轨装式接线端子

精准通断 可靠保护

电子断路器、通用电源、转换模块、电流互感器和继电器确保高效的电力分配、系统正常运行时间和信号可靠性。

智能控制

WAGO提供灵活、可扩展且面向未来的自动化解决方案,保障高效控制、无缝集成,满足工业 4.0 应用要求。

智能标记

智能标记系统为工业及自动化应用提供高品质、经久耐用的标签解决方案。

Smart Designer智能设计软件

WAGO配置工具 Smart Designer 支持对万可电气连接及自动化组件进行全真 3D 组态配置, 软件完全免费!

控制柜新品

Web Panel 400触摸屏

WAGO Web Panel 400触摸屏搭载一体化玻璃面板与贴合式显示屏,凭借优异性能与现代外观设计脱颖而出。

MM-492615_3d_group_picture_2587_01_01_C1_2000x1125.jpg

Base系列电源

Base 系列电源是一款高性价比、节省空间的解决方案,满足基础自动化应用需求。

PFC300

PFC300搭载2GB内存及64位双核处理器,可满足过程工业、楼宇自动化及机械工程中严苛应用的运行需求。

CC100

WAGO CC100 紧凑型控制器搭载实时 Linux®(WAGO OS)系统,配备 650 MHz Cortex‑A8 处理器、4 GB 闪存与 512 MB 内存。

topjobs_2000x2000

TOPJOB® S轨装式接线端子

安装更快捷 – 直插型笼式弹簧技术支持免工具快速接线,接线速度比螺钉连接快 264%。

ECB电子断路器

电子断路器可为 24V 直流回路提供精准、可靠的保护,防范过载与短路故障。

MM-3138  new header relays and optocouplers_2000x2000.jpg

继电器

WAGO继电器和光电耦合器为工业自动化提供可靠的信号切换与隔离。