MM-433514_GettyImages-1471180313_2000x2000.jpg

WAGO flexROOM® Area 应用程序,灵活的区域房间自控方案

实现非分片式房间和区域的灵活自动化:万可flexROOM® Area应用是一款可扩展的房间自动化解决方案,具有现成的照明、遮阳和室内气候控制功能。该应用解决方案符合“以配置代替编程”的原则,便捷、安全而且灵活。

优势

  • 走廊、卫生间、咖啡间、复印室或会议室等附属房间不属于flexROOM®解决方案所指的分区,非常适宜采用该解决方案

  • 广泛的预编程功能可以实现温度控制、照明和遮阳控制

  • 支持多种传感器和执行器接口,以及用于连接上级系统的各种通信协议

  • 通过配置界面轻松调试,符合“以配置代替编程”的原则

差异:

flexROOM®与 万可flexROOM® Area应用的比较

flexROOM®可为分区房间(例如办公室)实现自动化。随着万可flexROOM® Area应用的扩展,现在还可以轻松地将走廊、卫生间、餐厅、复印室和开放空间区域等区域集成到房间自动化系统中,并随时灵活地对其进行调整。

万可flexROOM® Area的功能

  • 快速轻松地创建初始房间配置

  • 无需编程即可轻松根据房间变化调整自动化配置

  • 支持达到DIN EN15232标准A级能源效率

  • 有助于楼宇获得可持续绿色建筑认证,例如符合DGNB或LEED标准

软件概览

万可flexROOM® Area软件界面提供这些选项。

客户咨询