building_hlk_heizungsanlage_100317_2000x2000.jpg

面向未来系统的HVAC技术

供暖和制冷应用的能耗占到楼宇总能耗的55%以上。智能自动化是高效利用功能性大楼中所用能源的唯一方式。智能自动化系统允许来自HVAC区域的测量数据通过快速、安全通信通道进行分析,以实现能效、经济控制之目的。

万可的优势:

  • 节约双倍成本:性价比高,降低运营成本

  • 国际认证

  • 易于使用的软件

  • 易于使用的程序(宏)

  • 随时扩展和改造系统

供暖、通风、空调

经济地使用主系统

随着资源越来越少,能源转换迫在眉睫。万可产品为您实现经济高效地控制HVAC组件提供必要条件。

building_hlk_energieeffizienz-klassifizierung_2000x1125.jpg


能效等级符合DIN EN 15232标准

欧洲标准EN 15232 (“建筑物能源性能——楼宇自动化、控制和管理的影响”)将楼宇自动化和控制设备的能效分为A到D四个等级。万可控制器为您提供必要条件,以满足能效等级A的要求。


控制、操作和监控产品

  • WAGO-I/O-SYSTEM无缝管理、控制和监控所有不同建筑系统的每个HVAC组件。

  • WAGO控制技术解决方案可使用开放通信标准进行集成。

  • e!DISPLAY Web面板采用集成式接口,确保通过移动设备(例如平板电脑或智能手机)即可轻松访问您的系统。


电源、交换机、保护设备和模拟信号转换模块

  • WAGO电源可通过电子保险丝可靠监控电流,以确保安全运行。

  • WAGO继电器是轻松隔离不同电压等级的理想解决方案。

  • WAGOJUMPFLEX®模拟信号转换模块可将现场信号转换为标准信号。

  • 备选方案:WAGO继电器模块,手动操作(789系列)


配置和参数化解决方案

适于HVAC应用的软件:

  • 直观、用户友好

  • 包含配置功能(例如BACnet配置器)

  • 功能块库,专门面向楼宇自动化

TRIC I&C软件的宏

使用现成解决方案,而不是无休止地标准化HVAC系统,大大提高可靠性。所有组件相互兼容,并在出厂前经过广泛的功能测试。因此,维修规范和零件清单以及电缆和数据点列表可以拥有许多用途,包括准备报价单。除了所有这些具有附加值的功能和工程项目外,TRIC还提供GAEB文本,供施工服务投标参考。


HVAC系统宏——参数设置,无需编程

WAGO HVAC应用宏的优点:

  • 随时可用的应用

  • 系统调试经济高效

  • 标准化解决方案的重复使用

  • 通过开源宏指令实现定制化

  • 无需复杂编程


HVAC技术应用实例

联系万可

客户咨询