主题

电机控制标准接口:SMI

标准电机接口(SMI)是适用于电动驱动装置的通用统一接口。

SMI 专为适配内置电子电路的驱动电机而开发,用于百叶窗及遮阳系统。

SMI 核心特点:

  • 精准控制

  • 运行平稳

  • 状态反馈

  • 兼容性强

  • 安装简便



logo_smi_standard-motor-interface_2000x1125.jpg

SMI简要描述

标准电机接口(SMI)是百叶窗和驱动器的标准电气接口。

欧洲知名的生产商已经联合成立SMI工作组,以开发数字电机接口。通过标准化的接口,控制指令和报文可以精确控制驱动器。

系统特性:

  • 根据应用,最多可以并列控制16个驱动器

  • 通过带电源和数据传输的五线线路连接的控制器和驱动器

  • 实时位置精度高

  • 当前电机位置查询

  • 带诊断信息的电机反馈

SMI 主站产品优势

  • 性价比高

  • 安装便捷快速

  • 占用空间小

  • 配套 SMI 配置工具,方便高效完成参数设置与调试



smi_grafik_gesamt_2000x1125.jpg

SMI System Graphics

WAGO SMI产品

smi_p_ur_0753_1630_000_xx_2000x1125.jpg

SMI主站(753 - 1630)

  • 230 VAC

smi_p_ur_0753_1631_000_xx_2000x1125.jpg

SMI主站LoVo(753-1631)

  • 24 VDC

smi_systemgrafik_smi-cgf_registerkarte-start_de_2000x2000.jpg

WAGO SMI配置器

WAGO SMI配置器提供调试和配置SMI驱动器的功能。除可直接控制SMI驱动器的在线模式外,还可选择在离线模式下使用SMI配置器。这包括在节点内连接至可用SMI主模块的所有SMI驱动器的离线配置,以及从现有CSV寻址文件保存和恢复SMI驱动器配置。

联系万可

客户咨询