产品信息
解决方案
行业趋势
官方商城
关于我们
客户服务
下载中心
M-Bus - 低本高效的现场总线
现场总线系统,以一个主站/从站通信模块为基础,可以线型、星型或树状拓扑结构运行。主站为串行总线进行供电,并处理M-Bus从站(测量设备)的数据。
M-Bus是一种高性价比的现场总线,用于传输能源消耗数据。一个中央主站——在一个简单的实例中,一个WAGO控制器,带有下游网关——通过双芯电缆总线与总线其他部分进行通信(每段最多可包含250个从站,包括各种热表、水表、电表、气表以及所有类型的传感器和执行器)。
M-Bus用于从不同制造商的电表、热量表、气体表、水表以及各种传感器和执行器读取能耗数据。M-Bus是一个测量能耗数据的高效系统,适用于楼宇控制系统应用。
M-Bus 系统示意图
753-649 M-Bus模块可作为M-bus主站使用,可将M-Bus从站直接连接到WAGO-I/O-SYSTEM 750。Meter-Bus(M-Bus)是一个传输M-Bus从站(例如热量表、水表、电表和气体表)以及所有传感器和执行器类型测量的能耗数据的现场总线系统。M-Bus主站与M-Bus从站之间进行通信,形成M-Bus与处理软件之间的接口。
转至楼宇自动化(BA)库
转至产品