由于采用了夹持系统,安装简便
Deutsche Windtechnik Steuerung继续开发其ADLS盒,因为一些欧洲邻国——荷兰、奥地利和法国——正在就按需夜间标记进行磋商。“当然,其他国家有不同的标准和指导方针,所以我们必须坚持下去,”Keusgen解释说。此外,风电系统运营商的客户门户网站也在开发中。
WAGO和Deutsche Windtechnik Steuerung已经合作多年,因此选择 WAGO 继电器来控制灯光信号是一个显而易见的决定。“设计证实了这一点。由于采用了夹紧系统,安装方便快捷,既节省时间,又节约成本。我们对继电器非常满意“,Keusgen表示。继电器模块上的统一标记系统也确保了良好的概览。一旦机电触点达到其使用寿命,可插拔式基本继电器可以在维护期间轻松更换,而无需干预接线,即插即用。
“我们认为WAGO为我们提供了很好的建议,我们的工作非常吻合,Björn Ploog介绍了WAGO与Deutsche Windtechnik Steuerung之间的合作。除继电器外(商品编号857-304),该公司还在非常细长的4.2mm版本中使用2001系列轨装接线端子。Björn Ploog借助万可Smart Designer配置器设计了带有轨装式接线端子的DIN导轨。然后,他收到了带有轨装式接线端子的DIN导轨,作为完全配置的组件。为了获得新的CE认证,Deutsche Windtechnik Steuerung正在考虑使用WAGO电源装置,以及继电器(商品编号857-304)和2001系列轨装式接线端子。