产品信息
解决方案
行业趋势
官方商城
关于我们
客户服务
下载中心
提供集成MOSFET功能的其他家族成员
为确保最大程度的系统可用性,所有情况下都必须为相应的系统部件提供电源。万可Pro 2电源集成MOSFET功能,可设置冗余电源系统,并可通过通信模块对其进行持续监控。Modbus TCP、Modbus RTU、Link IO和EtherNet/IPTM可作为与上级控制系统进行通信的协议。
与传统电源不同的是,它无需单独的冗余模块,从而优化了安装成本并节省了空间。借助1+1冗余,单台设备可以处理总负载,因此设备不会过载。借助n+1冗余,可提高单台设备的利用率,从而提升整体效率。同时,如果一台设备发生故障,就会由n台设备承担由此造成的额外负载。
新型冗余产品仍具有万可Pro 2电源久经验证的技术优势,特别是最大功率提升和功率提升功能,以及高达96.3%的高效率。
产品型号
2787-3146/000-030(24 V/10 A/单相)
上市时间
2024年第2季度