新品速递

无故障传感器/执行器接线:TOPJOB®S传感器和执行器专用接线端子,带可插拔信号层

WAGO首创的全新2020系列传感器/执行器接线端子可在接线盒与控制柜中对传感器/执行器接线进行插拔式连接。

产品优势

  • 接线盒与控制柜之间传感器、执行器线路采用可插拔式布线

  • 支持预装配,接线作业更高效简便

  • 带编码的可插拔连接器从根源杜绝接线失误

  • 依托预装配连接器实现系统模块化搭建



4线传感器供电专用接线端子; 绿色 LED; 有接地; 带有可插拔式信号层; 1 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; 橙色
型号 2020-5477/1102-953

4线传感器供电专用接线端子; 绿色 LED; 有接地; 带有可插拔式信号层; 1 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; 橙色

3线执行器供电专用接线端子; 适用于PNP(高电平)切换执行器; 有接地; 1 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; 橙色
型号 2020-5377/102-000

3线执行器供电专用接线端子; 适用于PNP(高电平)切换执行器; 有接地; 1 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; 橙色

3线传感器供电专用接线端子; 绿色 LED; 带有可插拔式信号层; 1 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; 橙色
型号 2020-5372/1102-953

3线传感器供电专用接线端子; 绿色 LED; 带有可插拔式信号层; 1 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; 橙色

3线执行器供电专用接线端子; 适用于PNP(高电平)切换执行器; 有接地; 带有彩色进线孔; 1 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; 橙色
型号 2000-5377/102-000

3线执行器供电专用接线端子; 适用于PNP(高电平)切换执行器; 有接地; 带有彩色进线孔; 1 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; 橙色

传感器供电线和信号线集成在一片连接器中。预组装的接插式连接器使设备和系统模块化设计变得更加容易 得益于接插式连接器和接线端子的防插错装置,几乎不会出现接线错误的情况——且不受操作人员接线技巧的影响。

WAGO TOPJOB® S系列传感器/执行器专用接线端子

TOPJOB® S传感器/执行器专用接线端子仅占用3.5 mm的导轨宽度便可完成一个传感器的布线需求,因此可在最小的空间内集成多个传感器。该接线端子适用于传感器和执行器通用的导线截面积(0.34-0.75 mm⊃2;)。作为轨装式接线端子WAGO TOPJOB® S家族的一员,该新型传感器/执行器专用接线端子具有众多优势:WAGO直插型笼式弹簧(Push-in CAGE CLAMP®)连接技术可提供快速可靠的导线连接——即使在极端环境条件下。TOPJOB® S系列多功能跨接器是灵活性的基础,可为各种跨接任务提供适宜的解决方案。例如,使用梳状跨接器可跨接无限数量的接线端子。所有TOPJOB®S轨装接线端子可通过多行连续标记条在最短时间内完成标记工作。

reihenklemmen_topjob-s_00355_2000x1500

选用 TOPJOB® S 导轨安装式接线端子,轻松将设备性能拉满巅峰

在各类工业场景与现代楼宇配电系统中,万可品类齐全、功能丰富的导轨安装接线端子,所能提供的远不止可靠的电气连接。

您的万可联系人

客户咨询