新品速递

适于LED模块背面布线

WAGO新型2070系列穿板式SMD PCB接线端子适于LED模块背面布线。这种新设计极大程度减少其阴影对PCB板上照明设备的影响,同时简化了布线工作。

WAGO新推出的2070系列SMD PCB接线端子适于连接0.2至0.75 mm2 (24-18 AWG)的单股和细多股导线,为LED模块提供便捷的背面布线。

新设计使WAGO 2070系列穿板式SMD接线端子成为线性LED模块和扁平照明设备的理想之选。

产品概览

穿板式 SMD PCB 接线端子; 0.75 mm²; 焊针间距 6.5 mm; 1极; Push-in CAGE CLAMP®; 采用卷装带式包装; 白色
型号 2070-451/998-406

穿板式 SMD PCB 接线端子; 0.75 mm²; 焊针间距 6.5 mm; 1极; Push-in CAGE CLAMP®; 采用卷装带式包装; 白色

穿板式 SMD PCB 接线端子; 0.75 mm²; 焊针间距 6.5 mm; 1极; Push-in CAGE CLAMP®; 采用卷装带式包装; 白色
型号 2070-541/998-406

穿板式 SMD PCB 接线端子; 0.75 mm²; 焊针间距 6.5 mm; 1极; Push-in CAGE CLAMP®; 采用卷装带式包装; 白色

穿板式 SMD PCB 接线端子; 0.75 mm²; 焊针间距 6.5 mm; 2极; Push-in CAGE CLAMP®; 采用卷装带式包装; 白色
型号 2070-452/998-406

穿板式 SMD PCB 接线端子; 0.75 mm²; 焊针间距 6.5 mm; 2极; Push-in CAGE CLAMP®; 采用卷装带式包装; 白色

穿板式 SMD PCB 接线端子; 0.75 mm²; 焊针间距 6.5 mm; 2极; Push-in CAGE CLAMP®; 采用卷装带式包装; 白色
型号 2070-522/998-406

穿板式 SMD PCB 接线端子; 0.75 mm²; 焊针间距 6.5 mm; 2极; Push-in CAGE CLAMP®; 采用卷装带式包装; 白色

操作简便

久经行业考验的直插型笼式弹簧连接技术(Push-in CAGE CLAMP®)允许单股导线直接插入接线单元。可借助操作工具连接细多股导线及拆下所有类型的导线。

2070系列新品还配备可选的保护盖,用于隐藏模块前部的夹持点以实现无缝白色外壳。保护盖的中央辅助面适于自动拾取组装。

产品一览:

  • LED板背面布线简化了照明生产工艺

  • 直插型笼式弹簧连接技术(Push-in CAGE CLAMP®)允许单股导线直接插入

  • 通过操作工具简化所有类型导线的连接/拆除工作

  • 适于手动和自动布线系统

  • 中央辅助面适于自动拾取组装

  • 可对接线位进行标记,防止错误接线

  • 电气间隙及爬电距离可承受高达500 V电压,符合EN 60598-1标准

smd-leiterplattenklemmen_buehne_2000x1500.jpg

SMD PCB接线端子

我们连通您的照明

您的万可联系人

客户咨询