带有推压键的轨装式接线端子
TOPJOB® S轨装式接线端子产品线也包含推压键产品类型。带有推压键的轨装式接线端子适用于以下额定截面积:1.0 mm2、1.5 mm2、2.5 mm2、4 mm2、6 mm2、10 mm2和16 mm2 (18, 16, 14, 12, 10, 8和6 AWG)。其包含二、三乃至四线型号。用任何常用工具操纵推压键即可打开接线单元。橙色推压键使执行器能够与进线孔清晰、快速地区分开。TOPJOB® S轨装接线端子具备了直插型笼式弹簧连接技术广为人知的可靠性。它为连接单股导线、多股绞合导线以及加有气密冷压接头的细多股导线提供了更多可能性,只需直接插入导线即可完成连接——无需借助特殊工具。
优势:
使用多种工具按压推压键均可打开接线单元。
直观操作——橙色让推压键易于辨识。