产品信息
解决方案
行业趋势
官方商城
关于我们
客户服务
下载中心
POWER CAGE CLAMP接线单元可连接截面积为35、50、95和185 mm2(2、2/0、4/0 AWG和350 kcmil)的导线。WAGO大电流轨装式接线端子非常适合能源密集型应用,包括机械工业、设备制造业与发电业。以上接线端子也可用于Ex e防爆应用(185 mm2/350 kcmil,待定)。
完美适于各种应用:满足铁路及船舶交通等领域的最高要求
适合严苛条件:即使在最大负载下也能良好耐热耐寒
抗振动、免维护弹簧压力连接技术
Lista produktów
WAGO的大电流轨装式接线端子具备四种尺寸,可连接截面积为6-185 mm⊃2;(16 AWG–350 kcmil)的导线。截面积较小的型号适合为控制柜照明或其他应用供电,可以与电源分接头连接。
易于使用:插锁将进线孔保持在打开位置,方便空出双手接线,即便是难以弯曲的导线也可实现轻松接线。
快速接线:省去对导线的预处理——无需加装O型接头或冷压接头
始终可靠:良好的夹持力——不受操作人员接线技巧的影响
显示产品列表
WAGO还提供带固定耳的50、95和185mm⊃2;(2/0、4/0 AWG,350kcmil)大电流接线端子,可直接固定在安装板上。
无需DIN导轨:通过固定耳直接固定到板上
通过对接式连接器将大电流接线端子并排连接到一起
灰黄混色的功能接地端子,与安装框架无电气连接
多种多样的配件:带锁定螺钉的型号与轨装式接线端子所用配件相同
了解POWER CAGE CLAMP家族的产品差异。