新品速递

双16极,适用于更广泛的信号处理

带操作杆的MCS MINI连接器现提供紧凑型双层针型插座。

凭借用于带操作杆的MCS MINI的新型32极双层针型插座,紧凑型I/O信号可以集成到设备前端。

接插双排孔型连接器具有防插错保护,且仅可按预期方向插入。这样就可以在安装位置难以进入时进行“盲”插拔,或在可视性较差的装置中使用。通过操作杆,无需工具即可在未接插状态下对孔型连接器进行轻松接线。接插连接器时,操作杆也可在设备正面轻松操作。得益于集成直插型连接技术,用户可以直接插入带有冷压接头的细多股导线以及单股导线。

产品型号

2734-1516/0310-0000,适用于孔型连接器

0734-1446,适用于针型插座

上市

2024年第1季度

客户咨询