M8和M12连接电缆现在可提供多种长度选择
万可正在扩展其用于I/O系统的传感器和执行器电缆产品组合。M8和M12连接电缆现在可提供预组装形式,长度范围在0.3到20米之间。如对电缆长度有特殊要求,也请咨询公司。M8和M12电缆为A型,提供3、4和5极选择,因此,现在可为任何传感器/执行器布线的I/O系统提供所需长度的合适电缆。黑色传感器/执行器电缆(防护等级为IP67)均带有直型或弯角型连接器。无卤素耐油M8和M12电缆适用于工业环境中的I/O系统,例如机械工程、注塑机和铣床以及机器人应用。
产品型号:
756-61xx/00x0-0xxx
756-62xx/00x0-0xxx
756-63xx/00x0-0xxx
756-64xx/00x0-0xxx
756-65xx/00x0-0xxx
上市时间: 2024年第1季度