主题

基于 DMX 数字调光协议实现灯光场景控制

DMX功能支持更多的照明控制应用并拓展了更多方面的功能。

WAGO的串行接口模块与此协议相兼容且可作为DMX主从机运行。此灵活设计支持多用途解决方案的实现。

DMX是用来控制照明的协议

数字多路复用(DMX)协议起源于剧院和活动行业,用于控制智能照明设备和特效设备。DMX也越来越多地应用在商业建筑,包括RGB、颜色和照明温度控制。

在这些建筑中,灯光常用作一个设计元素,例如呈现特殊效果、建筑照明或建筑立面照明,展现特殊建筑特点。该协议主要用于现代LED技术,效率高且可设计炫彩的灯光效果,用于特效灯光控制。

dmx_systemgrafik_170419_01_2000x1500.jpg

DMX System Graphics

DMX系统特性

DMX基于RS-485串口标准。一般而言,三极XLR插头用于电缆连接。

DMX主机

  • 将DMX报文从WAGO-I/O-SYSTEM写入DMX设备(例如开关、调光、LED灯颜色控制)

  • DMX发射器:1到512个通道

DMX从机

  • 读取DMX报文,以在WAGO-I/O-SYSTEM中进一步处理(例如从DMX灯光控制台切换大厅照明)

  • 21个DMX通道(处理图像尺寸 = 24)

  • 通过可调起始通道从整个DMX地址范围中选择任何地址范围(自3.10.8版本起的WAGO-I/O-CHECK)

WAGODMX产品

dmx_p_ur_0750_0652_000_xx_2000x2000.jpg

RS-232/485(750-652 / 753-652)串行接口

该串行接口模块可将RS-485/422或RS-232接口设备连接到WAGO-I/O-SYSTEM 750。它还在串行接口和WAGO-I/O-SYSTEM 750所支持的现场总线系统之间提供网关。

联系万可

客户咨询