新品速递

小巧机身,高性能表现 —— 万可 30 W电源,宽度仅 35.5 mm

  • 5/27/2020
  • 带有轨装外壳的WAGO COMPACT紧凑型电源产品(787-2850),性能出色,宽度仅为35.5 mm,却可提供高达30 W功率。得益于紧凑型外观设计,与常规电源模块相比,它可节省约33%的控制柜和配电板空间。

    当输出电压为24 VDC时可提供1.25 A电流。而且,得益于高达88%的效率,这一新型电源产品的低功耗特性也同样让人印象深刻。

    此外,在降额情况下,它还允许架空安装或水平安装,因而在楼宇和工业用系统配电箱中更具优势。

    上市时间:2019年1月

    概览:

    • 匹配万可三相电力转换模块的一致外形设计与技术特性
      三相电力转换模块的理想配件

    • 功率高达30 W,宽度仅为35.5 mm (1.398")
      外形紧凑、出色性能

    • 过电压类别III
      可稳定输入侧的过电压或瞬变现象

    • 高度可靠
      温度范围:−20°C至+70°C 降额> +55°C
      温度为+40°C (+104°F)时,平均故障间隔时间大于 2,500,00,符合EN/IEC 61709



    万可联系人

    客户咨询