新品速递

工业交换机是网络安全的关键防线

Industrial Managed Switch with Built-in Encryption Feature

  • 9/1/2021
  • 产品一览

    • 通过基于硬件的 "媒体访问控制安全 "加密(IEEE 802.1 AE, MACsec),以线速进行实时加密(MACsec)。

    • 易于改装/集成到现有的应用中(不受协议限制 - Modbus TCP, BACnet®, PROFINET RT等)

    • 对网络用户的可选认证 (IEEE 802.1X和RADIUS)允许对网络的访问进行控制。

    • 紧凑的控制柜外形(45 x 90 x 110 mm)节省空间,从而更加啊轻松地集成到现有系统中。

    • 轻松配置和调试,无需专业人士

    • 用虚拟局域网(VLAN)进行网络分割

    • 通过 "快速生成树协议"(RSTP)实现特别高的网络冗余度和可用性

    轻松实现安全性

    万可新型管理型工业交换机助力用户轻松提高楼宇自动化应用的安全性。这一创新改造集成了网络安全功能:在两个端口对数据包进行128位加密。这允许将安全数据传输整合到现有的网络中 - 无论采用何种协议,也无需改变应用。加密符合IEEE 802.1AE标准(IEEE MAC安全标准),在确保数据完整性和发件人认证的同时,也确保了高数据吞吐量。

    利用SFP模块的灵活性

    其他网络用户的可选认证根据IEEE 802.1X和RADIUS服务器使用特定端口。由于其紧凑外形(45 x 90 x 110毫米),新型8端口千兆交换机可以很轻松控制柜中进行改造。万可852-1328管理型工业交换机的SFP模块可用于实现安全通信。这也允许使用光纤将远处的建筑物连接到网络中。管理型工业交换机也可以使用Web浏览器或SNMPv3安全地进行配置和诊断。

    客户咨询