采访

“开放的关键”

  • 11/18/2022
  • 万可将其独立于制造商的CODESYS V3自动化软件集成到工程流程中。软件产品线负责人Sven Kreft博士为客户重点介绍原因及优势。

    万可为何将 CODESYS V3 集成至自动化工程体系中?

    斯文・克雷夫特博士:我们把开放标准作为业务核心,因为我们认为,客户和我们自身都无法独自完成全部研发工作。我们坚信,行业未来离不开深度合作与联合创新。活跃的技术社群与优势互补的合作伙伴,能避免重复研发成熟技术,同时针对当下日趋复杂的行业需求,开发出种类丰富的定制化方案。开放标准是实现这一切的基础,这也是我们全面适配 CODESYS V3 的根本原因。

    CODESYS V3 是如何成就万可自动化解决方案标志性的开放特性的?

    斯文・克雷夫特博士:IEC 61131 是适用于实时工业控制器编程的开放标准,该标准成熟完善、体系完备且应用广泛。CODESYS V3 是基于 IEC 61131 开发的主流标准工具,全球有数万名应用开发人员在使用。除此之外,它可兼容上千款不同品牌的工业控制器与触控面板,不受设备厂商限制。以上几点正是实现技术开放的核心关键。

    协同共创的实现途径、各方合作意愿以及发展机遇几乎每天都在持续增多。我们确信,选择 CODESYS V3 作为开发平台是明智之举。

    斯文・克雷夫特博士
    Head of Product Line Software

    客户借助 CODESYS V3 能够获得哪些核心价值?

    斯文・克雷夫特博士:协同共创的可能性、合作意愿,归根结底还有各类合作机遇几乎每天都在增加。我们确信选择 CODESYS V3 平台是正确的。第一,这套系统上市已久,具备当前现代自动化所需的全部功能与技术。第二,CODESYS 屡次证明该系统能够持续保持最新状态。第三,厂商中立性与设备互通性为我们的客户创造全新机遇。

    已经投入使用 e!COCKPIT 的客户,也能够使用 CODESYS V3 吗?

    斯文・克雷夫特博士:当然可以!两款软件基于同一底层平台,IEC 61131 标准程序的编写与编译操作完全一致。例如,CODESYS 中所有可用的函数库均可正常调用。

    MM-22719_website_compact-controller-100_0751_9301_p1_2000x1125.jpg

    使用CODESYS V3进行工程设计:万可紧凑型控制器100

    万可正在广泛开放CODESYS V3,并将在未来为控制器提供独立于制造商的自动化软件。751系列首款新设备——新型万可紧凑型控制器100将于今年9月上市。这款小型控制器非常适合使用CODESYS V3进行工程设计,因为它价格低廉、功能强大、结构紧凑,用途广泛。同所有万可控制器一样,它采用实时Linux®操作系统并支持标准现场总线协议。得益于集成式I/O和导轨安装设备设计以及可拆卸接线接口,它可以节约安装空间且操作简单。简言之:它是对万可控制器产品系列的完美补充。

    客户咨询