产品信息
解决方案
行业趋势
官方商城
关于我们
客户服务
下载中心
如何通过专业工具简化控制柜制造过程?
数字化和自动化的过程正越来越多地影响着控制柜制造的日常工作。所有的操作步骤的设计都非常简便,从而提高了效率并优化过程。然而除了前面所讲到的自动化,电气柜的生产过程中仍有大量的手工操作。约70%以上的安装工作依靠手工操作,因此优化机械组件更换和接线操作是非常重要的。无论是剥线、压线还是测试,优质且符合人体工程学的工具均可提高工作效率,节省操作时间 万可专业工具步进可助力降低缺陷率——让操作更快速、更轻松!
万可工具系列功能性强,且符合人体工程学设计,其质量符合DIN标准。控制柜安装人员及电气工程师信赖的工具系列产品。
简便、精确且操作安全
节省时间且确保操作过程的安全性
经济且环保
显示产品列表
快速安全地剥除线缆外皮是电气柜安装中最重要的环节之一。万可专业剥线钳具有多种优势,如刀片采用氮化钛镀层可减少磨损,防滑手柄可实现安全抓握等。
适用于控制线缆和传感器线缆的剥线钳
快速剥除传感器/控制线缆的绝缘皮,不会损伤线缆。
无需设置线缆直径
轻松完成长距离导线剥线
可更换刀片,使用寿命长
适用于传感器/执行器线缆、高度灵活的TPE-U线缆、PUR线缆、PUR/PVC线缆、PVC线缆、屏蔽和非屏蔽线缆、多芯线缆。
显示产品
剥线刀
5个替换用专用线缆支架:该工具适用于较大直径范围 (4-70 mm / 12-2/0 AWG)
夹紧臂和可视窗口助力实现精确的圆形切割
符合人体工程学的双组件抓握手柄
隐藏刀片设计,无论是操作过程中还是口袋或工具箱中存放时,都具有高度的安全性
跟具不同线缆类型对刀片进行设置
插座用剥线器
修长的外观及改进的力传输简化了较深设备连接插座中的剥线操作,同时将受伤的风险降到最低。
适于所有标准圆形线缆的剥线操作: Ø 8 to 13 mm (1–3/0 AWG) 如, NYM 3 x 1.5 mm (0.06 in.) to NYM 5 x 2.5 mm (0.098 in.) (PVC-及无卤素线缆); 地线5 x 1.5 mm (0.06 in)。
独特的四刀片布局,可轻松实现更精确的圆形切割
标有长度刻度(内部),可实现精确剥线
无需手动调整切割深度(从而确保电线不受损伤)!
通用型剥线器
借助简便的线缆槽有助于轻松快速完成纵向切割操作,尤其是无卤素线缆
刀片适于剥除直径在 0.2到4.0 mm² (24-12 AWG) 之间的导线
带有锁定系统的通用剥线器可确保操作安全
适于所有标准圆形线缆的剥线操作:Ø 8 to 13 mm (1-3/0 AWG) 如,NYM 3 x 1.5 mm (0.06 in.) up to NYM 5 x 2.5 mm (0.098 in.) (PVC- 和无卤素线缆); 最大5 x 1.5 mm (0.06 in)的地线。
独特的四刀片布局,可轻松实现更精确的切割
数据线用剥线器
剥线快速、简便,非常适于剥离绝缘层较薄的PVC绝缘数据线(例如,Cat 5, 6, 7和8双绞线)
一侧用于剥除外部绝缘层,一侧用于剥除屏蔽层
内部标有长度刻度,可实现精确剥线
独特的双刀片布局,可轻松实现更精确的切割
切割深度可根据直径自动调节——特殊的刀片布局可完整的剥除外部绝缘层,同时可轻松剥除内部屏蔽层。
Quickstrip Vario (206-1125)系列剥线钳适用于直径 0.03到16 mm² (32-5 AWG)的线缆。
带有切线功能的自动剥线钳操作快速、简便,适用于导线截面积从0.03到16 mm² (32-5 AWG)的导线。
剥除部分绝缘皮(可调节)—— 由于导线末端仍有部分绝缘绝缘皮未剥除,可防止线芯散开,而在接线前可轻松将其去除。
万可采用弹簧连接技术的轨装式接线端子接线时无需使用冷压接头处理导线
根据绝缘层的薄厚自动调节剥线深度
切割刀备件(标准型,V, 椭圆形刀片)可放在工具手柄内部。
Variocrimp 4和16等压线工具完善了万可工具系列。(206-1204和206-1216)
根据导线截面积自动调节
通过四周的压力使成形的冷压接头为正方形,且具有较高的导线抗拉拔力。
压线过程结束后,压线钳会自动打开。
从压线钳的两侧均可将导线插入压线孔(即对惯用左手的人来说操作依然方便)。
压线过程的气密性可确保可靠连接。
由于导线的绝缘层,传统的测试探针无法插入到轨装式接线端子的测试孔中。为了在紧凑型接线端子中测量电流和电压,电气工程人员的测量仪器需要借助适配器来插入较窄的测试孔中。万可为此提供了合适的解决方案:直径为2 mm的优质测试探针,可在III类和IV类应用中直接进行测量,符合标准要求,无需额外使用适配器。
电流和电压测量无需使用适配器——借助专门设计的测试探针即可,无需测试插头适配器。
可移除的测量探针可测量最大10A的电流。
上市日期:2020年10月订货号:206-912