MM-309036_website-update_küs-customer-substation_2000x2000.jpg

客户中转站的远动控制连接

无论是发电厂、储能系统还是负载客户:在中压连接方面,客户中转站均需要通过远动技术进行连接。尽管TCR(技术连接规则)因电网运营商而异,但在德国约四分之三的中压电网地区,万可客户变电站软件应用让您可在十分钟内建立连接,因为该应用提供适用于各种电网区域的标准化、预配置软件。

此外,万可能够根据您的特定需求提供适用于贵公司特定编程专业水平和人员配备的解决方案,无论是系统集成、开关设备制造还是中转站建设均可。

优势:

  • 经行业验证的远动技术硬件;根据BDEW白皮书标准进行了强化

  • 根据VDE-AR-N 4110无需编程即可轻松进行软件参数化

  • 在现成控制柜中包含硬件和软件的完整解决方案

通过远动技术连接客户中转站

对于客户转运站(CTS)连接,万可提供远动控制硬件和软件,以及调试支持和服务。智能电网全球大客户经理Andreas Siegert和解决方案业务部门应用工程师Steffen Krumbholz解释了其工作原理,并指出了定制解决方案的前景。

中压电网的发电厂

远动控制连接——简单、可扩展且灵活

万可远动技术已在能源行业经过实践检验—尤其是作为数据采集点和接口协调器用于变电站中。除了各种各样的其他协议外,它还包括能源发电厂和必要网络安全包的远动技术连接所需的IEC 60870-5-101、-103、-104和Modbus®通信协议。

大多数用于发电系统的远动控制连接通信库都是免费的,已根据电网运营商技术连接规则(TCR)的相关规范或相应的信号范围进行了调整,并与万可远动控制技术相结合,轻松实现在软件端进行参数设置。

万可提供作为完整服务包的即插即用解决方案,其中包括根据相关电网连接规范量身定制的预接线控制柜,包括用于参数设置的简单示例程序。

万可解决方案概览:

  • 用于e.on、Westnetz、EnBW和EWE中压电网中的分布式发电厂、储能系统和负载客户的远动控制连接的免费通信库

  • 即插即用:根据相关电网运营商的规范量身定制的完整解决方案;其中包括一个带有相应硬件的预接线控制柜和易于进行参数设置的示例程序

  • 硬件采购的高效支持和服务,以及在与这些电网区域不同的其他电网区域中根据VDE AR N 4110支持中压电网连接的经验和知识

中压电网连接
– 简单的即插即用方法

符合标准的中压连接——满足您的特定要求

无限可能概览

为保证电网稳定性,配电网运营商需要能够监控和切换客户的系统。其中包括对电网连接点(GCP)中相应接口的大量编程工作。

探索用于快速轻松地远程连接客户中转站的各种选项,并找到与贵公司特定专业知识水平或人员配备相匹配的选项。

WAGOAppRTU_Slaves——适用于系统集成商

贵公司是否拥有具备丰富编程专业知识的人才?例如,使用万可远动技术的系统集成商可以根据指南使用WAGOAppRTU_Slaves库访问现成的通信库,作为客户系统的IEC 60870连接的简单模块,并将其集成到CODESYS项目中作为编程环境。我们为各电网地区提供可免费下载的WAGOAppRTU_Slaves库。

万可应用客户变电站——适用于控制柜制造商

只需执行参数设置,而无需编程:万可客户变电站应用是开关设备制造商的理想之选(DRM许可证的产品型号:2759-2018/0260-1000)。作为现成软件解决方案,它减少了编程工作并节省了客户中转站调试的时间。通过该解决方案,您可以在短短十分钟内建立符合电网标准的中压远动连接。此外,直连营销者接口已集成到万可远动控制设备*和应用的组合中。因此,无需额外硬件,从而可以节省机柜空间和成本。

*注意:我们建议使用后缀号为750_82XX/XXX-XX1或-XX2的万可第二代PFC200远动控制器,因为这些产品已经包含远动控制许可证。无这些后缀号的万可远动控制设备需要购买额外的远动控制许可证。

现成控制柜——用于站点构建者的即插即用解决方案

作为高品质远动技术生产商,万可还提供符合TCR标准的可选预接线、预编程控制柜。我们可作为一个统一供应商提供这种相辅相成的硬件和软件,实现经过实际工况检验和测试的具备成本效益的完整解决方案。这些控制柜根据e.on电网子公司的电网地区(AVACON、E.DIS、SH Netz和Bayernwerk)、Westnetz、WEMAG Netz、NetzeBW和EWE的TCR而专门设计。预先配置的控制柜——包括软件(例如,产品型号:8007-0100/1000-0247)、含保护设备的组合(产品型号:8007-0100/1000-0270)以及含保护功能的其他变体,可根据要求提供。

有关该主题的更多信息

与
远动技术连接相关

适于远动技术的远程控制终端(RTU)

万可RTU解决方案采用久经验证且成熟可靠的模块化WAGO I/O SYSTEM作为平台。特殊远动控制协议(IEC 61850、IEC 60870、DNP3、Modbus®)已集成到可扩展控制器中。借助IEC-61131-3编程选项,可灵活处理几乎所有任务——包括远动控制通信任务和工作站自动化任务,最重要的是,轻松简便。

万可电厂控制器助力提升电厂运营管理

电厂控制器帮助电厂在电网连接点(GCP)实现与电网兼容的馈电管理。

万可电厂控制产品使电厂运营商和系统集成商能够满足这些设置在电网侧的控制器的要求,灵活可靠。该解决方案符合VDE-AR-N 4110和4120标准要求。

地球上的化石资源是有限的,同时全球变暖也越来越严重。能源转型只能成功,不能失败。由于电力、燃气、水、热等基础设施的服务区和偏远站点距离较远,因此,远动技术在实施过程中发挥了特殊作用。

万可联系人

客户咨询