WAGO I/O System 750安全功能
WAGO I/O System 750具有应用范围广且产品丰富的优势。凭借500多种不同类型的模块,I/O System 750可以提供极大的通用性和灵活性。万可还提供范围广泛的各种产品,用于模拟和数字信号的安全功能应用。
WAGO I/O System 750安全功能模块设计紧凑,所需空间小,而且可以较小的占用面积提供较高的信号密度。由于设计灵活,该系统可在一个设置中集成不同标准Ex i和PROFIsafe技术。防插错处理清晰标识每项技术。
万可安全产品支持客户实施从SIL 2 / Cat. 2 PL到SIL 3 / Cat. 4 PL e的安全应用!
通过离线参数设置,您可以使用PROFINET®中的设备描述对您的安全模块进行参数设置。您可离线便捷开发安全应用,并将方案复用到同类型设备上。
当应用程序重新启动时,离线参数会自动传输到模块中,因此可以随时更换设备,甚至无需工具!
工具调用接口(TCI)是PROFIBUS®和PROFINET®用户组织开发的标准接口。它支持从工程系统直接访问产品参数设置。TCI还允许使用现有控制系统通信结构。
通过GSD进行离线参数设置,使得您可以从自己桌面创建系统配置。
新品速递