我们的万可I/O System Field产品是实现电池制造过程全面自动化的解决方案。万可Pro 2系列最新型电源具有独特的通信接口,可单独监控和评估生产过程,并尽可能高效地配置电池制造过程,从而降低生产成本。
电池制造过程步骤
混合
电池的制造从浆料制备开始。由正极配方和负极配方组成的两种单独的原料组合形成浆料。制备过程中需要使用导电添加剂、溶剂和粘结剂。温度在其中起着决定性作用。万可I/O System Field控制器和万可PFC200控制液体的温度,液体温度必须在20到40摄氏度之间。我们的MID表可监控能源消耗。由于整个过程都在洁净室中进行,浆料通过管道或大气密封的储罐进一步运输到随后的“涂层”过程步骤。
一旦涂覆过程完成,则进行干燥。将铝箔或铜箔送入干燥器。这种浮式干燥器用于在两侧同时实施涂覆。干燥器长度对生产速度至关重要。干燥器划分为不同的温度区,以实现单独的温度分布。万可I/O System Field与万可PFC200相结合,是精确地维护和监控温度的理想解决方案。
压延
压延过程也称为轧制,是指使用一对或多对旋转的轧辊来压紧双侧涂覆的铜箔或铝箔。上辊和下辊将箔片压紧。线压决定了涂层基体的孔隙率。如果线压设置得过高,则会导致基体材料被压碎或损坏。轧制过程旨在补偿极其细微的不规则性。由于坚稳耐用,万可I/O System Field和万可I/O System 750也非常适用于监控轧制过程。