MM-303289_GWA_Integration-neue-Module_Safety_Modules_010_2000x1125.jpg

控制柜的功能和安全

采用WAGO I/O System 750

WAGO I/O System 750安全功能

WAGO I/O System 750具有应用范围广且产品丰富的优势。凭借500多种不同类型的模块,I/O System 750可以提供极大的通用性和灵活性。万可还提供范围广泛的各种产品,用于模拟和数字信号的安全功能应用。

WAGO I/O System 750安全功能模块设计紧凑,所需空间小,而且可以较小的占用面积提供较高的信号密度。由于设计灵活,该系统可在一个设置中集成不同标准Ex i和PROFIsafe技术。防插错处理清晰标识每项技术。

PROFIsafe

PROFIsafe模块提供简单的诊断和服务选项。该系统依赖于符合PROFIBUS®和PROFINET®规范的标准诊断。通过GSD或iPar服务器技术使用离线参数设置,可轻松更换设备,无需工具。这些模块支持最高SIL 3和PLe/Cat. 4的安全功能,而且还满足EN IEC 13849和EN ISO 62061安全标准。此外,这些模块还可根据IEC 61511用于过程工业安全应用。

WAGO Safety products allow customers to implement safety applications from SIL 2 / Cat. 2 PL d to SIL 3 / Cat. 4 PL e!

Dimitrios Petridis, Product Manager at WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

在PROFINET®中通过GSD进行离线参数设置

通过离线参数设置,您可以使用PROFINET®中的设备描述对您的安全模块进行参数设置。这让您能够轻松离线创建安全应用并将其复制到类似设备上。

当应用程序重新启动时,离线参数会自动传输到模块中,因此可以随时更换设备,甚至无需工具!

工具调用接口(TCI)是PROFIBUS®和PROFINET®用户组织开发的标准接口。它支持从工程系统直接访问产品参数设置。TCI还允许使用现有控制系统通信结构。

Offline parameterization via GSD lets you create the system configuration from your desktop.

Jürgen Prütting, System Specialist for Safety at WAGO GmbH & Co. KG

新品速递

MM-529496_por_0750-1689_1665_GWA_2000x1125.jpg

现已上市:8个12 mm宽安全数字量输出和新型继电器输出模块

经济高效、节省空间且安全万可的8个安全数字量输出(24 VDC,0.5 A)在一个紧凑的12 mm外壳内提供高通道密度。这些模块使用户能够实施经济高效且节省空间的安全解决方案,以保护带有PROFIsafe的安全控制器下的数字输出。可实现高达SIL 3安全完整性等级、Cat. 4类别、PL e性能等级的应用。每个输出均为双通道,且以动态测试脉冲运行。新模块支持PROFIsafe V2.6和V2.4,可在PROFIBUS®和PROFINET®下使用。安全数字量输出还可以控制新的继电器模块。这一组合可实现灵活、经济的解决方案。

安全继电器输出更加灵活


新型安全继电器输出模块为需要干接点控制的安全应用提供灵活、经济的解决方案。这些模块可处理高达250 V和6 A AC/DC,在继电器因开关周期(B10d)而需要更换时提供更高的灵活性,同时降低生命周期成本。

新型继电器模块兼容之前的所有万可PROFIsafe输出模块以及最新的逻辑模块。


关键优势:

  • 经济高效、功能强大

  • 应用灵活

  • 节省空间


产品型号:

750-1665/000-004

750-1689

无需安全控制器即可实现安全应用

与万可控制器兼容的新型安全模块


万可最新的安全模块允许用户实现安全功能,例如双手控制装置或门锁,而无需单独配备安全控制器。这些逻辑模块在万可控制器和适配器的下游运行,通过绕过现场总线通信在最低的现场层实现更快的反应。

使用新型万可安全编辑器配置安全逻辑。有了这些逻辑模块,现在可以使用万可控制器(如PFC)实现包含安全应用的机器。

另一个优势是该模块还可以使用PROFIsafe集成在安全控制器的下游。这可缩短安全响应时间,并有助于实现更紧凑的安全解决方案。

关键优势:

  • 经济高效的安全解决方案

  • 无需专用安全控制器

  • 通过本地逻辑执行缩短响应时间

产品型号:

  • 750-667/000-104

  • 753-667/000-104

  • 750-666/000-104

安全模块的新功能

  • PROFINET®中的离线参数设置

  • PROFINET®中的PROFIsafe V2.6

  • 此外,还有PROFINET®和PROFIBUS DP中的PROFIsafe V2.4

  • PROFIsafe V2.4和V2.6中的逐通道钝化

WAGO I/O System 750安全模块符合最新的PROFIsafe工业以太网标准2.6版和2.4版的要求。现在也可以在PROFINET®中对模块进行离线配置和参数设置。

通过离线参数设置,您可以使用PROFINET®中的设备描述对您的安全模块进行参数设置。这让您能够轻松离线创建安全应用并将其复制到类似设备上。重启应用后,离线参数会自动传输至模块。这使得能够随时更换设备,甚至无需工具!

实施高达SIL 3和PLe/Cat. 4的安全应用变得更加简单快捷。

安全模块符合EN IEC 13849和EN ISO 62061安全标准,可根据IEC 61511用于过程工业安全应用。这些模块具有四个或八个通道的不同输入和输出组合,可无缝地集成到WAGO I/O System 750中。也可使用常用工具来处理工程工作。

优势:

  • 通过GSD进行离线参数设置,加快调试

  • 更换模块方便快捷,无需工具

  • 安全通道专用确认报文

  • 循环过程映像中的通道状态

产品型号:

  • 4FDI 24V PROFIsafe:750-661/000-004和753-661/000-004

  • 8FDI 24V PROFIsafe:750-662/000-004和753-662/000-004

  • 4FDI/4FDO 24V/2A PROFIsafe:750-667/000-004和753-667/000-004

客户应用

镀锌机——防腐

锌能够显著延长金属制品使用寿命, 可靠地保护钢材免受腐蚀。镀锌部件不会生锈,因为锌和铁会形成密不可分的混合物——锌铁合金。然而,该方法使用的是在高温下有毒且可能爆炸的气体。因此,需要相当精密的过程控制系统以保证安全。不断完善这些系统的任务落到了Surtec Research及其热浸模拟器身上。Falk Steuerungssysteme GmbH的工程师在模拟器的自动化系统中采用小巧紧凑、高度集成的WAGO 750 I/O系统。

更快适配模块化设备

万可PROFINET IO现场总线适配器能够为设备工程和配置节省大量时间。通过使用可变外设配置功能(一种应对各种选择的创新方法),您可以对软件进行一次编程,然后轻而易举实现不同类型。

万可产品系列

面向未来

s_PROFINET_Knoten_055_2000x2000px.jpg

适用于控制柜——WAGO I/O System 750/753

WAGO-I/O-SYSTEM 750/753具有应用范围广且产品丰富的优势。凭借500多种不同类型的模块,它具有极大的通用性和灵活性,几乎可以满足各种行业应用需求。

万可联系人

客户咨询