MM-569226_GettyImages-482172131_2000x1125.jpg

责任与合规

万可全方位履行责任,不止于满足法定要求。

我们遵守相关规定,并联合供应链伙伴、协同战略合作伙伴,主动创新,在法规基准之上更进一步。

合规之上,持续创新

MM-534499_website-update_Nachhaltigkeit_2000x1125_10.jpg

企业层面的可持续发展报告要求

假设欧盟综合法规按计划在全国范围内实施,我们将从2027财年起需要履行《企业可持续发展报告指令(CSRD)》和《欧盟可持续分类法》(2028年报告)所规定的报告义务。

为履行这一义务,我们在先前自愿可持续发展报告的现有结构和经验的基础上,设立了两个跨学科项目。



我们将CSRD和《欧盟可持续分类法》视为超越监管要求的存在——它们提供了推动企业改革的切实杠杆,促使我们通过整合且基于数据的方法优化可持续发展战略。

物质合规性

遵守REACH、RoHS和POP法规等材料法规是我们的优先要务。此外,我们已经在努力分析我们的产品和供应链,了解是否可能使用PFAS(全氟和全氟烷基物质)并为应对未来的限制做好准备。为充分满足法律要求并且尽量减少供应链风险,我们已制定具约束力的内部标准及程序。
我们的环境产品合规性标准规定了核心物质禁令和限制,以及信息和回收义务。该标准同时要求我们的供应商也满足这些标准。我们采用多阶段的方法,包括材料分析、供应商查询和系统支持技术文档。
我们通过可免费访问的在线工具环境产品合规性搜索工具,为客户提供REACH和RoHS声明以及SCIP编号信息

产品回收利用

我们遵循产品回收规定,例如WEEE(电气和电子设备废弃物)指令2012/19/EU、电池条例(EU) 2023/1542和包装指令94/62/EC。到2026年,后者将被新的欧盟《包装及包装废弃物法规》(PPWR)。我们目前正在准备满足相关要求。

展望未来监管要求

我们主动跟进最新法规动态,以便迅速做出反应并确保未来产品符合法规要求。我们积极参与ZVEI(德国电气电子行业协会)和VDMA(德国机械设备制造业联合会)等各类委员会的工作,并且投身于公众咨询活动。我们已经在努力分析我们的产品和供应链,了解是否可能使用PFAS(全氟和全氟烷基物质),并为应对未来的限制做好准备。我们还关注新《可持续产品生态设计法规》(ESPR)的发展动态,特别是关于产品寿命**、可修复性以及数字产品通行证方面的要求。在EUDR(《欧盟零毁林法案》)方面,我们正在评估可能受影响的原材料和供应链,重点关注新规下的追溯性与尽职调查要求。

合作伙伴协同

供应链的合规性

供应链尽职调查在我们可持续发展计划的“责任与合规”重点领域发挥着核心作用。我们的可持续性尽职调查工作组不断努力使我们的风险管理适应当前和未来条件。我们在业务领域内及针对所有相关业务合作伙伴开展年度及专项风险筛查,以便根据需要采取风险最小化措施。

供应商和业务合作伙伴行为准则

2025年,我们修订了《供应商行为准则》,呼吁供应链合作伙伴积极履行尽职调查义务,并就我们如何履行法规义务提供透明信息。

GWA_Nachhaltigkeit_Lieferanten_iStock-520833938_2000x1125px.jpg

在改造举报系统的过程中,我们建立了一个新的数字化标准,以优化对所收到的举报的处理。一如既往,我们业务活动领域及价值链中的所有员工,均可针对多种权利违规行为提交匿名举报。

可持续发展联系人

企业可持续发展

我们竭诚为您解答有关全公司可持续发展的问题,特别是:

  • 企业可持续发展战略

  • 行为准则与可持续发展尽职调查

  • 可持续发展评估(例如,EcoVadis认证、Integrity Next平台)

  • 可持续发展报告和KPI(例如,企业碳足迹)

产品可持续性

有关产品特定可持续性主题的问题,例如:



  • 物质合规性(例如,RoHS和REACH法规)

  • 产品回收利用

  • 冲突矿产

  • 产品碳足迹

客户咨询