型号 231-641/023-000
PCB 接线端子; 2.5 mm²; 焊针间距 5.08 mm; 11极; CAGE CLAMP®; 夹持槽; 橙色
外形尺寸(单位:mm)
L =(极数 x 针脚间距)+ 3 mm
L1 = L + 5.8 mm
L2 = L1 + 6 mm
适用于厚度不超过1.5 mm的板材
L =(极数 x 针脚间距)+ 3 mm
L1 = L + 5.8 mm
L2 = L1 + 6 mm
适用于厚度不超过1.5 mm的板材