型号 862-1515/999-950
4线小型端子模块; 适于Ex e II应用; 无接地; PE-N-L1-L2-L3; 5极; 4 mm²; 4,00 mm²; 黑色
外形尺寸(单位:mm)
外形尺寸(单位:mm)
用于小型接线端子排
外形尺寸(单位:mm)
用于小型接线端子排
尺寸单位为 mm
适用于 PE 触点和卡入式安装脚(Ø 5.2 mm)
适用于 PE 触点和卡入式安装脚(Ø 5.2 mm)