MCS MIDI Classic
型号 231-568/001-000
THT 针型插座; 1.2 x 1.2 mm焊针; 弯角; 焊针间距 5.08 mm; 8极; 橙色
外形尺寸(单位:mm)
L = (极数 – 1) x 焊针间距 + 8.2mm
L1 = L + 5mm
L2 = L1 + 7.4mm
L = (极数 – 1) x 焊针间距 + 8.2mm
L1 = L + 5mm
L2 = L1 + 7.4mm