MCS MIDI
型号 722-741/047-000
THT 孔型插座; 直型; 焊针间距 7.5 mm; 11极; 100% 防插错保护; 固定耳; 0.6 x 1.0 mm焊针; 浅灰色
外形尺寸(单位:mm)
L = (极数 – 1) x 焊针间距 + 5mm
L1 = L + 3mm
L2 = L + 8.8mm
L3 = L + 14.8mm
2极孔型连接器 - 仅一个锁定卡
L = (极数 – 1) x 焊针间距 + 5mm
L1 = L + 3mm
L2 = L + 8.8mm
L3 = L + 14.8mm
2极孔型连接器 - 仅一个锁定卡