MCS MIDI Classic
型号 232-269
THT 孔型插座; 弯角; 焊针间距 5.08 mm; 9极; 0.6 x 1.0 mm焊针; 橙色
外形尺寸(单位:mm)
L = (极数 x 焊针间距) + 1.5mm
到第一个焊针的距离:2.2mm
2到3极孔型连接器 - 仅一个锁定卡
L = (极数 x 焊针间距) + 1.5mm
到第一个焊针的距离:2.2mm
2到3极孔型连接器 - 仅一个锁定卡